TPS25923
- 5V 电子熔丝,VABSMAX = 20V
- 集成 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 6.1V 固定过压钳位
- 1A 至 5A 可调电流 ILIMIT
- ±8% ILIMIT 精度(3.7A 时)
- 支持反向电流阻断
- 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
- 内置热关断
- UL2367 认证正在处理中
- 单点故障测试期间安全 (UL60950)
- 小型封装尺寸 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)
应用
- 适配器供电器件
- 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
- 机顶盒
- 服务器/辅助 (AUX) 电源
- 风扇控制
- PCI/PCIe 卡
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS25923x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。
电流限制级别可通过一个外部电阻设定。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 具有特殊电压斜坡要求的应用可以使用单个电容来设定 dV/dT,以确保达到适当的输出斜坡速率。
许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。 BFET 引脚专用于这类系统。 外部 NFET 可与 TPS25923x 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源(请参见)。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25923x 具有过压保护和阻断 FET 控制功能的 5V 电子熔丝 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 10月 26日 |
| 证书 | TPS2592x CB Test Certificate IEC 62368-1 | 2021年 7月 8日 | ||||
| 证书 | TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 | ||||
| 技术文章 | USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? | PDF | HTML | 2017年 2月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块
TPS259230-41EVM 可用于演示 TPS25923/4 系列电子保险丝的功能,还可在 TPS25970 和 TPS259271 替换 TPS259230 和 TPS259241 后,用于评估 TPS259270/1 器件。 这些电子保险丝是采用超小型封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置,且电流限值的典型设定精度可达 ±18%。过压事件受内部钳位电路的限制,保持在一个安全的固定最大值内,无需外部元件。TPS25924x 器件为 (...)
TPS259230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259231 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-03030 — 支持音频配件的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。