TS5USBA224
- 高速 USB 开关:
- 4Ω RDSON (典型值)
- 12.5pF CON (典型值)
- 650MHz 带宽 (―3 dB)
- 音频开关:
- 3Ω RDSON (典型值)
- 负轨能力
- 低 THD:< 0.05%
- 用于开关机噪声 (喀哒声和噼啪声) 抑制的内部并联电阻器
- 从VAUDIO (2.7V 至 5.5V) 来供电
- 可兼容 1.8V 的控制输入(ASEL 和 VBUS)门限
- IOFF 支持部分断电模式
- 依据 JESD 22 标准对 ESD 性能进行了测试
- 2000V 人体模型
(A114B,Class II) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 2000V 人体模型
- 应用
- 手机
- 个人数字助理 (PDA)
- 便携式仪表
- 数码相机
- 便携式导航设备
TS5USBA224 是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,该器件在同一个封装中集成了一个低失真音频开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。 这种配置使得系统设计人员能够采用一个用于音频和 USB 数据的公共连接器。 音频开关专为允许音频信号摆动至地电位以下而设计,从而实现了这种公共连接器配置。
TS5USBA224 采用 VAUDIO 来上电。 当 ASEL = 高电平时,将选择音频通路 (而不管 VBUS 上的逻辑电平是多少)。 如果 ASEL = 低电平且 VBUS = 高电平,则选择 USB 通路。 否则,假如 ASEL = 低电平且 VBUS = 低电平,那么将选择音频通路。
另外,TS5USBA224 在音频通路上还布设了并联电阻器,用于抑制选择音频开关时有可能听到的喀哒声和噼啪声。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有负信号处理能力的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和音频开关 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2011-5-27 | ||
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-1-14 | |
| 技术文章 | USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? | PDF | HTML | 2017-2-14 | |||
| 技术文章 | USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? | PDF | HTML | 2016-7-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00565 — USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计
USB Type-C™ 音频适配器附件模式参考设计提供通过 USB Type-C 接口传输模拟音频的解决方案。 该参考设计展示了如何使用 USB Type-C 标准音频适配器附件模式将模拟音频传输到系统外设,同时仍保持通过同一 USB Type-C 连接器传输 USB 数据的能力。
参考设计
TIDA-03030 — 支持音频配件的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计
TIDA-03030 参考设计为 USB Type-C™ 应用中的电源路径提供了可靠的保护解决方案。该设计通过采用 TPS25923(电子保险丝)和 CSD17571Q2(反向阻断 FET),实现对供电通路的保护,可防范过压、过流、热插拔及反向电流等异常情况。该系统解决方案可模拟下行端口 (DFP) 并能够检测上行端口 (UFP) 器件的连接。TIDA-03030 参考设计还支持 USB Type-C 音频配件的模拟音频功能。可在 20mm x 20mm 四层单面解决方案中实现具有音频配件功能的灵活 VBUS 保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。