TIDA-060008

用于将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计

TIDA-060008

设计文件

概述

此参考设计提供一个将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的电路。鉴于 RS-232 支持的范围通常小于 50 英尺,而 RS-485 支持的范围可超过 1000 英尺,因此可实现长距离通信。此设计可在没有任何软件干扰的情况下实现双向半双工通信。

特性
  • 将 RS-232 转换为 RS-485 信令可实现双向半双工通信,同时具有热插拔功能,没有任何软件干扰
  • 低电压设计。该设计采用 3.3V 和 5V 电源供电
  • 工业级 ESD 保护
    • RS-232 端口:IEC 61000-4-2、±8kV 接触、±15kV 空气
    • RS-485 端口:IEC 61000-4-2、±30kV 接触、±30kV 空气;EFT、IEC 61000-4-4、50A;浪涌、IEC 61000-4-5、19A
    • 隔离:5000Vrms 隔离保护
  • 将系统拓扑从点对点扩展到多点
  • 电缆长度可达 1000 英尺
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU548.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX43.PDF (102 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX41.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX42.ZIP (1688 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEV9.ZIP (1859 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX44.PDF (459 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX40.PDF (181 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1410具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRSF3232E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842具有集成电源的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3221E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3243E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 500kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3318E具有 +/-8kV IEC-ESD 保护的 2.5V 双通道 460kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
RS-232 收发器

TRS3386E具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚

数据表: PDF
RS-232 收发器

TRSF3221E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
脉冲及延时发生器

SN74LVC1G123具有施密特触发输入的单路可再触发单稳态多谐振荡器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 将 RS-232 信号传输方式转换为 RS-485 信号传输方式的参考设计 英语版 2018-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频