TRSF3221E
- 为 RS-232 引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 速率高达 1Mbit/s
- 低速引脚兼容器件 (250kbit/s) – TRS3221E
- 采用近似于芯片级封装的 16 引脚 VQFN(RGT,比 TSSOP 封装小 82%)
- 低待机电流:1µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 支持 5V 逻辑输入(3.3V 电源时)
- 自动断电功能可自动禁用驱动器以节省能耗
TRSF3221E 包含一个线路驱动器、一个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护功能的双电荷泵电路。TRSF3221E 可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。TRSF3221E 以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 24V/µs 至 150V/µs。
串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如果 TRSF3221E 在接收器输入端未感应到有效的 RS-232 信号,则会禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电平且使能 (EN) 输入为高电平,则驱动器和接收器均关闭,且电源电流降低至 1µA。断开串行端口的连接或关闭外围驱动器会导致发生自动断电情况。当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。启用自动断电的情况下,向接收器输入施加有效信号时,器件会自动激活。INVALID 输出会通知用户接收器输入端是否存在 RS-232 信号。如果接收器输入电压大于 2.7V 或小于 -2.7V,或者介于 -0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30µs,则 INVALID 为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压在 –0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30µs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平的信息,请参阅Figure 6-5。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TRSF3221E 采用小型封装、具有 ±15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 1Mbit 线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 3日 |
更多文献资料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TRS3221RGTEVM — TRS3221EIRGTR 具有 ESD 保护的多通道 RS-232 线路驱动器/接收器评估模块
此评估模块用于评估采用 RGT 封装的 TRS3221E 或 TRSF3221E。所有信号都由接头和测试点提供。也可以访问电荷泵输出 V+ 和 V-。该板将端子块上的数据和控制 CMOS 逻辑电平连接到 RS-232 电平,从而支持 DB9 连接器上的数据通道和流控制通道。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-060008 — 将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。