数据表
TRS3232E
- 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
- ±15kV HBM
- ±8kV(IEC61000-4-2,接触放电)
- ±15kV(IEC61000-4-2,气隙放电)
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 可与低至 2.7V VCC 的 RS-232 交互操作
- 运行速率高达 250kbps
- 两个驱动器和两个接收器
- 低电源电流:300µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 支持 5V 逻辑输入(3.3V 电源时)
- 采用近似于芯片级封装 (QFN-16, 3mm × 3mm),比 SOIC-16 小 85%
- 与备选高速器件引脚兼容 (1Mbps)
- SN65C3232E(–40°C 至 +85°C)
- SN75C3232E(0°C 至 70°C)
TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。
该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。这些器件以高达 250kbps 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TRS3232E 采用小型封装且具有 ±15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 |
| 技术文章 | How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works | PDF | HTML | 2018年 6月 28日 | |||
| 技术文章 | Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet? | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
| 应用手册 | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 应用手册 | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007年 10月 5日 | ||||
| 更多文献资料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 | ||||
| 应用手册 | TIA/EIA-232-F 的接口电路 (Rev. A) | 2002年 9月 19日 | ||||
| 应用手册 | 低电压、单电源 232 标准接口解决方案 (Rev. A) | 2000年 9月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 计量评估模块
ADS131M08MET 评估模块 (EVM) 采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506SRHB 实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。ADS131M08 以 8kHz 频率采样来测量电流互感器 (CT) 或罗氏线圈 (RC) 的输出,并配合高压电阻分压器来测量最多三相的电流和电压。该 EVM 可在宽输入电流范围 (0.1A–100A) 和高达 270V 的交流电压下实现高精度。计量软件使用 MSPM0-SDK 实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译来进行进一步定制。
评估板
TRS3232RGTEVM — TRS3232EIRGT 具有 ESD 保护的多通道 RS-232 线路驱动器/接收器评估模块
此评估模块用于评估采用 RGT 封装的 TRS3232E。所有信号都由接头和测试点提供。也可以访问电荷泵输出 V+ 和 V-。该板将端子块上的数据和控制 CMOS 逻辑电平连接到 RS-232 电平,从而支持 DB9 连接器上的数据通道和流控制通道。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010243 — 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计
此参考设计使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级三相电能测量,此转换器在 8kHz 下对电流互感器 (CT) 进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.01A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器进行计量时,可实现 32kSPS 的 ADC 采样率。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010036 — 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计
此参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现 0.5 级单相电能测量。结合分流传感器和紧凑型抗磁干扰电源,该设计可提供对磁篡改攻击的抵御能力。该设计还能够检测因中性线断开导致的潜在篡改问题。高性能 ARM Cortex-M4 MCU 计算计量值并结合 8kHz 采样率,可增加电能质量功能,例如独立谐波分析。
参考设计
TIDA-010037 — 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计
此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级分相电能测量。该独立 ADC 对电流变压器 (CT) 在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流变压器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 (...)
参考设计
TIDA-010944 — 单相和分相分流电能计量参考设计
此参考设计使用一个隔离式和一个非隔离式独立多通道模数转换器 (ADC) 及两个分流器,实现了一款单相电能测量(带中性线)或分相电能测量子系统。分流传感器和低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 (TMAG5273) 相结合,可提供保护并能够检测磁篡改攻击。该参考设计在 4000:1 输入范围(25mA 至 100A)内以 4kHz 的采样速率实现 0.2S 级精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 版本2.01.00.03 中实现,可使用 TI Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-060008 — 用于将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计
此参考设计提供一个将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的电路。鉴于 RS-232 支持的范围通常小于 50 英尺,而 RS-485 支持的范围可超过 1000 英尺,因此可实现长距离通信。此设计可在没有任何软件干扰的情况下实现双向半双工通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。