TIDA-01469

采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计

TIDA-01469

设计文件

概述

此参考设计是一种低功耗无线子系统解决方案,它使用振动传感来监控电机,以确定是否需要进行预防性维护。振动数据的 FFT 分析结果可通过蓝牙低功耗或低于 1GHz 无线协议发送至其他设备。该子系统方案的低功耗与无线特性支持单颗纽扣电池供电,实现设备小型化、低成本并能部署在难以触及的位置。这使该参考设计成为理想选择,既可省去本可预防的高昂维护费用,又能替代需有线连接的大型高价监控设备。

特性
  • 超低功耗设计能够使单个 CR2032 纽扣电池拥有 10 年的电池寿命
  • 具备机械振动 (20KSPS) 和温度传感功能
  • 支持 2K FFT 本地计算以进行振动频谱分析
  • 可编程唤醒间隔用于电机诊断
  • 专为低于 1GHz 的 SimpleLink 和蓝牙低耗能无线连接 LaunchPad (LAUNCHXL-CC1350) 而设计
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU315.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSL0.PDF (130 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSK9.PDF (65 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSL2.ZIP (3749 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDT5.ZIP (297 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSL1.PDF (731 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSK8.PDF (291 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8866具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61291具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2325具有 RRIO 和零交叉的双路精密、宽带宽、低噪声、低功耗 ADC 驱动运算放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS228600.73Ω、5V 超低泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

此参考设计是一种低功耗无线子系统解决方案,它使用振动传感来监控电机,以确定是否需要进行预防性维护。振动数据的 FFT 分析结果可通过蓝牙低功耗或低于 1GHz 无线协议发送至其他设备。该子系统方案的低功耗与无线特性支持单颗纽扣电池供电,实现设备小型化、低成本并能部署在难以触及的位置。这使该参考设计成为理想选择,既可省去本可预防的高昂维护费用,又能替代需有线连接的大型高价监控设备。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1350US CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

软件开发

固件

TIDCDT6 — TIDA-01469 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计
下载选项

TIDCDT6 TIDA-01469 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-9-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdt6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdt6/tidcdt6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDT6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监控参考设计 英语版 2017-9-12
技术文章 Predicting maintenance needs with wireless motor monitors PDF | HTML 2017-9-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频