TIDEP-0086

采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计

TIDEP-0086

设计文件

概述

TIDEP-0086 参考设计实现了采用可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统。借助 SORTE 协议,客户应用能够在 4µs 周期时间内完成主系统和器件之间的处理数据交换。该设计包含开源 PRU 固件,客户因此能够提供差异化的产品。

SORTE 协议涵盖器件发现、参数化、PHY 以及电缆延迟测量、同步和处理数据交换。

特性
  • 实现 SORTE 器件参考
  • 可在 4µs 周期时间内完成处理数据交换
  • 在源代码中提供 PRU 固件
  • PRU 固件可完全自定义
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCK5.PDF (1944 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP62.ZIP (214 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP61.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP64.ZIP (3014 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRP63.ZIP (768 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP60.PDF (409 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83822I具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM3357Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3356Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

TIDEP-0086 参考设计实现了采用可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统。借助 SORTE 协议,客户应用能够在 4µs 周期时间内完成主系统和器件之间的处理数据交换。该设计包含开源 PRU 固件,客户因此能够提供差异化的产品。

SORTE 协议涵盖器件发现、参数化、PHY 以及电缆延迟测量、同步和处理数据交换。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

软件开发

支持软件

TIDCD07 — TIDEP0061 Simple Open Real-Time Ethernet With PRU-ICSS Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
下载选项

TIDCD07 TIDEP0061 Simple Open Real-Time Ethernet With PRU-ICSS Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-12-13
硬件开发
参考设计
TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd07 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd07/tidcd07.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD07. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE) Device With PRU-ICSS Reference Design 2016-12-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频