TIDEP0002

PROFIBUS 通信开发平台

TIDEP0002

设计文件

概述

该开发平台面向 PROFIBUS 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFIBUS 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

特性
  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 40% 的系统 BOM 成本
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O 解决方案,可以访问其他外设和接口
  • 获得 Siemens 授权测试实验室认证的 PROFIBUS 从属设备
  • 提供预先经过测试的协议堆栈以用于评估
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,EtherCAT、Profinet、以太网/IP 等)
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

入门 - 要开始开发,请查看下列文献、订购开发平台并下载最新的 SYS/BIOS 工业软件开发套件

输出电压选项 TIDEP0002
输入电压(最小值)(V)
输入电压(最大值)(V)
输出电压(标称值)(V)
Iout(最大值)(A)
输出功率 (W)
隔离/非隔离
输入类型
拓扑
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR339A.ZIP (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR336.ZIP (768 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54205.5V 至 36V 输入 2A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61041采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS786具有使能功能的 1.5A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3356Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3357Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AMIC110Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

该开发平台面向 PROFIBUS 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFIBUS 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS PDF | HTML 2016-9-27
白皮书 Profibus on AM335x and AM1810 Sitara ARM Microprocessor White Paper (Rev. B) 2015-3-3
应用手册 Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data 2013-9-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0032 多协议工业通信

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频