TIDEP-0075

工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计

TIDEP-0075

设计文件

概述

PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 作为世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。鉴于流程工厂的混合属性,该参考设计通过 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元与工业通信子系统 (PRU-ICSS),为现有现场总线技术向实时以太网网络的迁移提供核心支持。该设计在 AM572x 上实现 PROFIBUS 主站与 PROFINET IRT 器件功能:协议栈同步运行于 ARM Cortex-A15 核心,而整个 PROFINET 交换机和 PROFIBUS 帧处理程序则分别由两组 PRU-ICSS 执行。这种迁移方案通常也适用于其他现场总线协议和工业协议。

特性
  • PROFIBUS:周期性 PROFIBUS-DP (DPV0) 和 DP (DPV1) 增强功能,用于非循环服务,支持 9.6Kbaud 到 12Mbaud 的传输速度
  • PROFINET IRT:规范的 A、B 和 C 类功能,最短周期时间为 250µs
  • 同时支持 PROFIBUS 主站和 PROFINET IRT 器件
  • 可在 PROFIBUS 主站和 PROFINET IRT 之间实现简化的协议转换
  • 利用在 Processor-SDK-RTOS 基础上构建的 Sitara 处理器的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
  • 在 TMDXIDK5728 板上经过了测试,包括文档、软件、演示应用和硬件设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCU0.PDF (10313 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM9102低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6108518.5V、2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63010具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S016适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693-ADJ具有使能功能的 500mA、10V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2051B高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2065D高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、96mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659037适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5716Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5718Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G00单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISO1176T具有集成式变压器驱动器的 40Mbps 半双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC2T244双位双电源总线收发器

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 作为世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。鉴于流程工厂的混合属性,该参考设计通过 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元与工业通信子系统 (PRU-ICSS),为现有现场总线技术向实时以太网网络的迁移提供核心支持。该设计在 AM572x 上实现 PROFIBUS 主站与 PROFINET IRT 器件功能:协议栈同步运行于 ARM Cortex-A15 核心,而整个 PROFINET 交换机和 (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Industrial Communications Gateway PROFINET® IRT to PROFIBUS® Reference Design 2017-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频