TIDM-AC-LED-COM

TIDM-AC-LED-COM

设计文件

概述

此 LED 照明设计非常适合户外、娱乐和工业照明应用,可提供高功率、高效率的照明,并内置通信网络功能。照明单元由一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个演示用六串 LED 灯组成。该 LED 驱动器电源以高电源效率和电能利用率驱动 LED,其工作电源效率大于 90%,功率因数 (PF) 为 0.99。此外,为支持系统网络化照明和远程连接,该电源支持常见的照明通信标准,包括数字可寻址照明接口 (DALI)、DMX512 和电力线通信 (PLC)。

特性
  • 该 LED 驱动器电源适用于全球范围内的高照度可调光 LED 应用,支持通用交流输入和高达 250W 的 LED 负载。
  • 系统就绪型 LED 驱动器电源由带单相升压模式功率因数校正 (PFC) 的交流整流级、一个半桥 LLC 谐振 DC/DC 转换器和独立的 LED 调光级组成。
  • 通过数字控制、负载响应型的 LED 驱动器电源,实现了具有高能效运行特性的宽 LED 调光范围。
  • 通过集成的照明通信协议(包括 DALI、DMX512 和电力线通信 (PLC))提供系统网络化照明和远程连接支持。
  • 高效率 LED 驱动器电源运行、精确的 LED 调光控制和可靠的通信网络功能,均由 C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 微控制器实现。
  • LED 照明参考平台可供购买,它包含硬件平台、软件示例和库、图形用户界面 (GUI)、技术应用手册和基于理论的分步用户指南。

注意:此电路板的软件包含在 controlSUITE™ 软件包中。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools -> Solar”部分下的“Solar Micro Inverter Development Kit”。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAF1.PDF (172 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC609.ZIP (1529 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAF2.PDF (539 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAF3.PDF (587 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28810 — LED 照明电源控制器

数据表: PDF
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027-Q1 — 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28035-Q1 — 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7221C — 双通道 1/1 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7240C — 四通道 4/0 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7242C — 四通道 2/2 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730 — 具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS795 — 具有使能功能的 500mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799 — 具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324 — 具有双路同相输入的 16V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376 — 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3221 — 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027 — 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28035 — 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AC LED Lighting & Communications Developer's Kit User's Guide 2011-12-1
用户指南 AC LED Lighting and Communications Quick Start Guide 2011-11-1

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE — controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频