TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计

TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

设计文件

概述

此参考设计展示了一种超低功耗电容式触控面板,该面板搭载了采用 CapTIvate™ 技术的单个 MSP430™ 微控制器 (MCU)。通过使用自容和互容技术,多功能电容式触控面板(按键和接近传感器)可用于具有各种人机接口的电子锁和其他应用。此参考设计还展示了如何通过对 MSP430 CPU 进行周期性运行来延长电池寿命,以及如何在低功耗模式与运行模式之间切换。

特性
  • 12 个触控按键,附带一个用于系统唤醒和防护键的接近传感器
  • 12 个 LED,用于指示触控操作
  • 触觉和蜂鸣可用于触摸反馈和锁定状态
  • 超低待机功耗
  • 防潮性能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC04.PDF (6232 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO67.PDF (35 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO66.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO69.ZIP (549 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS3.ZIP (206 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO68.ZIP (256 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO65.PDF (461 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61020采用 QFN-10 封装的可调节、1.5A 开关、效率为 96% 的升压转换器,具有降压模式

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62745具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCCS4 — TID_CAPTIVATE_ELOCK Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计

TIDCCS4 TID_CAPTIVATE_ELOCK Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccs4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccs4/tidccs4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCS4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CapTIvate™ E-Lock Design Guide 2016-11-7
白皮书 Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019-11-12
技术文章 Rain on this touch panel parade won’t matter PDF | HTML 2016-11-28
更多文献资料 CapTIvate Technology Guide 2016-7-19
白皮书 MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015-10-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON 采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 键电容式触控面板参考设计 TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 采用 CapTIvate 技术且具有 MSP MCU 的电容式触控恒温器 UI 参考设计 TIDM-CAPTOUCHEMCREF 抗干扰电容式触摸 HMI 参考设计

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频