TIDM-HAHSCPTO

高可用性高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

TIDM-HAHSCPTO

设计文件

概述

此参考设计为与运动控制相关的两种不同工业输入/输出功能提供固件和测试平台:高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO)。此设计基于适合在高可用性和/或功能安全也属于重要要求的工业应用中使用的微控制器平台。

特性
  • 高速(最高 400kHz)32 位 HSC 计数器配有 2 个计数器输入引脚、4 个辅助输入引脚、2 个输入捕捉寄存器和 2 个比较输出引脚
  • PTO 可生成具有 9.1ns 分辨率、高达 100kHz 的输出脉冲序列和梯形分布
  • Count/Dir、顺时针/逆时针和正交模式
  • 通过在 N2HET 定时协处理器上自主运行来降低 CPU 负载和中断延迟要求
  • 通过更换 FPGA 或 ASIC 来削减系统成本
  • 包含 N2HET 固件和测试平台以及主机 CPU 驱动器功能
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA43.PDF (14463 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMK6.PDF (345 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMK5.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMK8.ZIP (775 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD4.ZIP (888 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMK7.PDF (1788 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMK4.PDF (527 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM26420双通道 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21026V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

RM57L84316/32 位 Arm Cortex-R5F 闪存 MCU,RISC,EMAC

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83630具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2553高电平有效且具有反向阻断功能的 0.075-1.7A 可调节ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad 开发套件

此参考设计为与运动控制相关的两种不同工业输入/输出功能提供固件和测试平台:高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO)。此设计基于适合在高可用性和/或功能安全也属于重要要求的工业应用中使用的微控制器平台。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-HAHSCPTO 高可用性高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-HAHSCPTO 高可用性高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

软件开发

固件

TIDCCD5 — TIDM-HAHSCPTO Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TPS3106 具有超低电源电流的双通道电压监控器
硬件开发
参考设计
TIDM-HAHSCPTO 高可用性高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计
下载选项

TIDCCD5 TIDM-HAHSCPTO Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-23
产品
复位及看门狗 IC
TPS3106 具有超低电源电流的双通道电压监控器
硬件开发
参考设计
TIDM-HAHSCPTO 高可用性高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccd5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccd5/tidccd5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCD5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide 2015-6-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频