主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM26420

正在供货

双通道 2A 高效同步直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62442 正在供货 采用 QFN 封装的 2.75V 至 6V 双路 2A 或 3A/1A 降压转换器 Next generation dual buck with smaller size wand broader VIN range.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
  • 输入电压范围:3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 4.5V
  • 每稳压器 2A 输出电流
  • 高开关频率:2.2MHz (LM26420X)
       0.55MHz (LM26420Y)
  • 0.8V 1.5% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
  • 电流模式、PWM 运行
  • 热关断
  • 过压保护
  • 启动至预偏置输出负载
  • 稳压器为 180° 异相
  • 使用 LM26420 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
  • 输入电压范围:3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 4.5V
  • 每稳压器 2A 输出电流
  • 高开关频率:2.2MHz (LM26420X)
       0.55MHz (LM26420Y)
  • 0.8V 1.5% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
  • 电流模式、PWM 运行
  • 热关断
  • 过压保护
  • 启动至预偏置输出负载
  • 稳压器为 180° 异相
  • 使用 LM26420 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM26420 稳压器是一款单片高效双路 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。

尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420 可利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。

LM26420 稳压器是一款单片高效双路 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。

尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420 可利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM26420 双路 2A 高效同步直流/直流转换器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 9月 25日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Design an automotive cluster power supply PDF | HTML 2015年 10月 16日
技术文章 How to overcome automotive front-end design challenges PDF | HTML 2015年 9月 10日
技术文章 How to design a quiet and compact industrial power supply PDF | HTML 2015年 7月 21日
技术文章 Spread Spectrum: Headache tablet or vitamin pill? PDF | HTML 2015年 5月 18日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
应用手册 AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM26420XMHEVAL — LM26420 2.2 MHz、eTSSOP 同步降压评估板

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM26420XSQEVAL — LM26420 2.2 MHz、LLP 同步降压评估板

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM26420X PSpice Transient Model

SNVMA16.ZIP (132 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM26420X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA15.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM26420Y PSpice Transient Model

SNVMA14.ZIP (140 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM26420Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA13.ZIP (5 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDM-HAHSCPTO — 高可用性高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

此参考设计为与运动控制相关的两种不同工业输入/输出功能提供固件和测试平台:高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO)。此设计基于适合在高可用性和/或功能安全也属于重要要求的工业应用中使用的微控制器平台。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01322 — 适用于工业应用的低压降 (LDO)、高电流和无偏置电源轨参考设计

本参考设计 演示了利用 LP5922 LDO 线性稳压器在无电压偏置轨要求下的低噪声、低压降 (LDO)、高电流功率级。展示的功率级非常适合工业应用。在工业应用中,低噪声电源的实现通常是通过在负载点引入 LDO 来清除前一个开关稳压器功率级中的电压纹波。LP5922 器件通过支持超低压降以高效的方式实现了这一点,还消除了输入对电压偏置的需求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频