LAUNCHXL2-RM57L
Hercules RM57Lx LaunchPad 开发套件
LAUNCHXL2-RM57L
概述
Hercules™ RM57Lx Launchpad™ 开发套件基于超高性能的 Hercules MCU RM57L843:基于锁步缓存 330MHz ARM® Cortex®-R5F 的 RM 系列 MCU。Hercules MCU 旨在帮助开发 IEC 61508 功能安全工业和医疗应用。
该 LaunchPad 具有 IEEE 1588 精确时间以太网 PHY DP83630 之类的连接选项,并且除了标准 BoosterPack 接头外,还可以使用用于 MCU 并行接口(EMIF、RTP 和 DMM)的高密度连接器进一步扩展到 FPGA 或外部 SRAM。
RM57Lx MCU 包括许多诊断功能,例如对 CPU 缓存和其他存储器的 ECC 保护以及一组丰富的外设,例如两个 12 位 ADC、可编程高端计时器、电机控制外设(eQEP、eCAP、ePWM)、以太网、MibSPI、EMIF 以及多种串行通信接口。
此 LaunchPad 附带了预编的 Hercules 安全 MCU 演示,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
如需详细了解 LaunchPad 开发套件、支持的 BoosterPack 及可用资源,请访问 ti.com/launchpad。请访问 LAUNCHXL2-RM57L Wiki 下载软件,包括使用 lwIP 的以太网连接和其他资源。在您的 LaunchPad 开发套件上使用 BoosterPack 插件模块探索不同的应用。
特性
- USB 供电,且提供外部 5v 电源
- 板载 USB XDS_ICDIc2 JTAG 调试
- IEEE 1588 精确时间以太网 PHY DP83630
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 用户可编程的按钮
- 复位开关
- LED 和模拟输入
- 两个 40 引脚 BoosterPack XL 接头(已组装一个)
- 用于并行端口(EMIF、RTP、DMM)的高密度连接器,可实现进一步扩展
- 原型设计接头的封装(未组装),以引出所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 接头进行外部高速仿真(未组装)
- RM57L843 LaunchPad 评估板
- USB 微型电缆
- 快速入门指南
实时电机控制和自动化 MCU
立即订购并开发
LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad 开发套件
支持的产品和硬件
LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad 开发套件
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv21.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv21.
新增功能
- Native Arm version for MacOS
- AI-assisted project migration
- AI MCP improvements
- Support AI skills from VS Code extension
- Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
- Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
- Critical bug fixes and customer required changes
设计文件
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LAUNCHXL2-RM57L and LAUNCHXL2-570LC43 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | RM57Lx 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) | 2018-3-1 | ||||
| 设计指南 | High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide | 2015-6-15 | ||||
| 更多文献资料 | Hercules RM57Lx Launchpad Development Kit Quick Start Guide | 2015-6-9 | ||||
| 功能安全信息 | Foundational Software for Functional Safety | 2015-5-12 |