主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS3106

正在供货

具有超低电源电流的双通道电压监控器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 精确电源电压监控范围: 0.9V、1.2V、1.5V、1.6V、2V 和 3.3V
  • 高跳变点精度:0.75%
  • 电源电流为 1.2µA(典型值)
  • RESET 可在输入电压低至 0.4V 时有效定义
  • 延时时间为 130ms 的上电复位发生器
  • 推挽或漏极开路 RESET 输出
  • 封装温度范围:–40°C 至 125°C
  • 精确电源电压监控范围: 0.9V、1.2V、1.5V、1.6V、2V 和 3.3V
  • 高跳变点精度:0.75%
  • 电源电流为 1.2µA(典型值)
  • RESET 可在输入电压低至 0.4V 时有效定义
  • 延时时间为 130ms 的上电复位发生器
  • 推挽或漏极开路 RESET 输出
  • 封装温度范围:–40°C 至 125°C

TPS310x 和 TPS311x 系列监控器电路主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。

上电期间,当电源电压 (VDD) 变得高于 0.4V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT–) 以下,监控电路就会监视 VDD 并使 RESET 输出保持在低电平。为确保系统正确复位,当 VDD 电压超过阈值电压后,内部计时器会延迟指定时长,再将 RESET 信号从低电平切换为高电平。当 VDD 降到 VIT− 以下时,输出再次切换为低电平。

该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 (VIT–)。

TPS3103 和 TPS3106 器件具有低电平有效的漏极开路 RESET 输出,并集成电源失效输入 (PFI) 或 SENSE 输入,可对应监控其他电压。TPS3110 具备低电平有效的推挽式 RESET 输出和看门狗计时器,可用于监控微处理器的运行状态。所有三款器件均设有手动复位引脚,无论检测到的电压如何,该引脚均可强制输出低电平。

该产品系列专为 0.9V 至 3.6V 的电源电压设计。这些电路采用 6 引脚 SOT-23 封装。TPS31xx 系列的工作温度范围额定为 -40°C 至 125°C。

TPS310x 和 TPS311x 系列监控器电路主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。

上电期间,当电源电压 (VDD) 变得高于 0.4V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT–) 以下,监控电路就会监视 VDD 并使 RESET 输出保持在低电平。为确保系统正确复位,当 VDD 电压超过阈值电压后,内部计时器会延迟指定时长,再将 RESET 信号从低电平切换为高电平。当 VDD 降到 VIT− 以下时,输出再次切换为低电平。

该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 (VIT–)。

TPS3103 和 TPS3106 器件具有低电平有效的漏极开路 RESET 输出,并集成电源失效输入 (PFI) 或 SENSE 输入,可对应监控其他电压。TPS3110 具备低电平有效的推挽式 RESET 输出和看门狗计时器,可用于监控微处理器的运行状态。所有三款器件均设有手动复位引脚,无论检测到的电压如何,该引脚均可强制输出低电平。

该产品系列专为 0.9V 至 3.6V 的电源电压设计。这些电路采用 6 引脚 SOT-23 封装。TPS31xx 系列的工作温度范围额定为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS37-Q1 正在供货 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器 Offers higher threshold accuracy with programmable time delay and separate VDD and SENSE pins.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS31xx 超低供电电流电压监控器(可选看门狗功能) 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2026年 1月 21日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
设计指南 High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide 2015年 6月 15日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

固件

TIDCCD5 TIDM-HAHSCPTO Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频