AFE032
- 支持:
- CENELEC A,B,C,D 频带
- ARIB STD-T84,FCC
- FSK,SFSK 和 NB-OFDM
- 符合:
- EN50065-1,-2,-3,-7
- 美国联邦通信委员会 (FCC),第 15 部分
- ARIB STD-T84
- 标准:
- G3,PRIME,P1901.2,ITU-G.hnem
- 可编程 Tx 低通滤波器和
Rx 带通滤波器 - 具有热保护和过流保护的集成型电力线驱动器
- 低功耗:
- 50mW(接收器模式)
- 接收敏感度:10μVRMS(典型值)
- 四线制 SPI 接口
- 3 个集成型零交叉检测器
- 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD
- 扩展温度范围:
-40°C 至 +125°C
应用范围
- 电子仪表
- 家庭局域网
- 照明
- 太阳能
- 电缆附线和电动汽车供电设备 (EVSE)
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE032 是一款低成本,集成型,电力线通信 (PLC),模拟前端 (AFE) 器件,此器件能够在一个数字信号处理器 (DSP) 或者微控制器控制下实现到电力线的变压器耦合连接。 这款器件非常适合于将高达 1.9A 的高电流、低阻抗线路驱动进入电抗性负载。
此集成型接收器能够检测到低至 10μVRMS 的信号(G3-FCC 模式),并且能够支持宽范围增益选项以适应不同的输入信号情况。 此单片集成电路在要求严格的电力线通信应用中提供高可靠性。
AFE032 传输功率放大器由电压范围在 7V 至 24V 的单电源供电。在负载电流为典型值时 (IOUT = 1.5 APEAK),一个宽输出摆幅用一个额定 15V 的电源提供 12VPP 性能。
此器件在过热和短路情况下受到内部保护。 此器件还提供一个可选电流限值。 提供一个表示电流限制,过热限制和过压的中断输出。 还提供一个关断引脚,并且可被用来将此器件快速置于最低功耗状态。 为了通过串行外设接口 (SPI) 来优化功率耗散,可以启用或禁用每个功能块。
AFE032 采用耐热增强型,表面贴装,PowerPAD QFN-48 封装方式。 额定工作扩展工业结温范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 电力线通信模拟前端, 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 12月 31日 | |
| 应用简报 | 太阳能应用中的电力线通信 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 电子书 | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 9月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDM-MINI-DC — 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点