TIDM-NFC-RW

近场通信 (NFC) 读取器/写入器参考设计

TIDM-NFC-RW

设计文件

概述

此近场通信 (NFC) 参考设计为使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 读取器/写入器应用提供了固件示例。此参考设计提供了许多易于使用的应用程序编程接口 (API),使用户能够快速实现 NFC 读取器/写入器功能。利用提供的文档、硬件和 C 代码示例,设计人员可以使用超低功耗 MSP430/MSP432 MCU 开发 NFC 读取器/写入器应用,或可轻松移植到所选的其他 MCU。

特性
  • 能够读取和写入 NFC 2 类、3 类、4A 类、4B 类和 5 类标签平台
  • 提供了有关如何为每个支持的 NFC 标签平台正确读取和写入 NDEF 格式化的 RTD 的示例
  • 包括一个易于使用的 GUI,可在各个 NFC 模式之间进行选择
  • 提供灵活的固件结构,支持可配置的 NDEF 和自定义专有应用
  • 可用于 MSP-EXP430F5529、MSP-EXP430F5529LP 和 MSP-EXP432P401R
  • 此参考设计已经过测试,包含固件、GUI、原理图和用户指南
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRJD3.PDF (282 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD4.PDF (290 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD5.PDF (201 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD7.ZIP (222 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBK5.ZIP (715 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJD6.PDF (385 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJD2.ZIP (204 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61222具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

SLOC333 — TIDM-NFC-RW Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-NFC-RW 近场通信 (NFC) 读取器/写入器参考设计

SLOC333 TIDM-NFC-RW Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-12-22
硬件开发
参考设计
TIDM-NFC-RW 近场通信 (NFC) 读取器/写入器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc333 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc333a/sloc333a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC333. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019-3-13
应用手册 NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019-3-13
应用手册 NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019-3-13
应用手册 TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 2016-5-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-NFC-CE 近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计 TIDM-NFC-P2P NFC 有源和无源点对点通信参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频