该参考设计被 TIDA-010933 取代
TIDM-SOLARUINV
具有 MPPT 功能的并网光伏微型逆变器
TIDM-SOLARUINV
概述
此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网光伏微型逆变器。光伏微型逆变器是光伏行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于光伏微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT 和并网同步。功率转换级包括 1) 具有次级倍压器的有源钳位反激式直流/直流转换器,以及 2) 并网直流/交流逆变器。此设计可实现 93% 的峰值效率和低于 4% 的总谐波失真 (THD),从而可提高单位太阳能电池板的功率输出,减少不利散热并延长系统寿命。
特性
- 通过次级倍压器、MPPT 和并网直流/交流逆变器,形成光伏微型逆变器的功率转换级,实现对有源钳位反激式直流/直流转换器的控制。
- 支持输入端 28V 至 45V 电池板电压以及高达 280W (220VAC) 和 140W (110VAC) 的通用功率输出,从而适用于全球光伏市场的多样化需求。
- 93% 的峰值效率和低于 4% 的总谐波失真 (THD) 可提高单位电池板的功率输出,减少不利散热并延长系统寿命。
- C2000 Piccolo F28035 MCU 作为完整微型逆变器系统的高性能控制器,对直流/直流和直流/交流功率级执行高频率控制环路
- 单一 MCU 系统实现方式带来了设计简便性并降低了系统成本。
- C2000 Piccolo F28035 MCU 以 100KHz 的高 PWM 频率驱动逆变器,从而减少谐波失真并降低无源器件成本
- 光伏和数字电源软件库提供经过代码优化的构建块来实现各种电源拓扑和算法,如 MPPT 和软件锁相环 (PLL),非常适合设计自定义的光伏逆变器解决方案。
- 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
注意:此电路板的软件包含在 controlSUITE™ 软件包中。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools -> Solar”部分下的“Solar Micro Inverter Development Kit”。
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019-6-28 | ||||
| 用户指南 | Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 MCU CCS User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2017-6-9 | |||
| 用户指南 | C2000 Solar Micro Inverter Quick Start Guide | 2014-9-8 |