TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

采用时数转换的超声波流量计设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

设计文件

概述

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计适用于配备 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量计),使用时数转换器和超低功耗 MCU 构建而成。解决方案包括优化的泄漏检测、低功耗和小外形尺寸,这些特性对于水表、热量计和燃气表应用很重要。此设计还包括用于系统电源的高效直流/直流转换器。

特性
  • 小巧外形和超低功耗设计
  • 超声波飞行时间测量 — 无移动器件
  • 用于系统电源的高效直流/直流转换器
  • 用于射频模块电源的超级电容器设计
  • 平台设计,具有适用于射频、电源模块和 MCU I/O 的插座
  • PC GUI 和固件就绪
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU965A.PDF (5732 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREV2.PDF (87 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREV4.ZIP (1127 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAB4.ZIP (553 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREV3.PDF (3144 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREV1.PDF (1040 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61291具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD8E0038 通道 9pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

TDC7200用于激光雷达和超声波的飞行时间 (ToF) 应用的时间数字转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR6989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

应用软件和框架

TIDCAB5 — TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 采用时数转换的超声波流量计设计
下载选项

TIDCAB5 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-5-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 采用时数转换的超声波流量计设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcab5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcab5/tidcab5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAB5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Ultrasonic Water Flow Measurement Using Time to Digital Conversion Design Guide (Rev. A) 2015-7-20
技术文章 Time-of-flight measurements using high-performance time-to-digital converters PDF | HTML 2015-7-31
技术文章 Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? PDF | HTML 2015-6-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频