TIPA-050033

采用 TPS6594-Q1 PMIC 且适用于汽车应用的 DRA821 处理器电源设计

TIPA-050033

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 DRA821 处理器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。本用户指南详细介绍了使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 DRA821 处理器进行电源设计的设计注意事项。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV70018-Q1具有使能功能、1.8V 输出的汽车级 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV710-Q1具有使能功能的汽车类、200mA、高 PSRR、双通道低压降稳压器

数据表: PDF
负载开关

TPS22965-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8764-Q14 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS6594-Q1具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022-9-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频