TLV70018-Q1

正在供货

具有使能功能、1.8V 输出的汽车级 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 2% 的精度
  • 低 IQ:35µA
  • 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 68dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定(1)
  • 如要了解热关断和过流保护功能,(1)

(1)请参阅输入和输出电容器要求。

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 2% 的精度
  • 低 IQ:35µA
  • 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 68dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定(1)
  • 如要了解热关断和过流保护功能,(1)

(1)请参阅输入和输出电容器要求。

TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。高精度带隙与误差放大器支持 2% 的总精度。低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得该系列器件成为为功耗敏感型负载供电的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,用于检测故障情况。

此外,即使有效输出电容仅为 0.1µF,这些器件也可稳定运行。凭借这一特性,可以使用具有更高偏置电压和温度降额的经济实惠的电容器。这些器件在没有负载的情况下可调节至指定的精度。

TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。高精度带隙与误差放大器支持 2% 的总精度。低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得该系列器件成为为功耗敏感型负载供电的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,用于检测故障情况。

此外,即使有效输出电容仅为 0.1µF,这些器件也可稳定运行。凭借这一特性,可以使用具有更高偏置电压和温度降额的经济实惠的电容器。这些器件在没有负载的情况下可调节至指定的精度。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV733P-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器 Similar device with tighter accuracy

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV700xx-Q1 汽车类,300mA,低 IQ ,低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 1月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV70018 PSpice Transient Model

SLVM173.ZIP (32 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01392 — 车载 130 万像素摄像头模块参考设计,支持高达 100MHz PCLK 的 12 位 Raw 视频输出

ADAS 应用中的摄像头模块空间通常非常有限。  TIDA-01392 集成了一个 130 万像素的成像仪、一个 1.9Gbit/s 串行器以及所需的电源。所有这些功能都集成在 20mm × 20mm 的 PCB 设计中。该摄像头模块参考设计还通过一根 50Ω 同轴电缆将数字视频、电源、摄像头控制和诊断信号整合传输,从而简化了通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11136 — 汽车无线 USB 电源端口 (5V/2.1A) 和 LED 背光驱动器参考设计

PMP11136 参考设计提供 5V/2.1A 和 5V/1A 的电缆压降补偿 USB 输出。此外,还配有一个 3.3V/2.5A 的降压转换器输出和一个 12V/0.163A 的电流稳定 LED 升压转换器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频