LP8764-Q1

正在供货

4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.34 Iout (max) (A) 20 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 16 Switching frequency (max) (kHz) 4800 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 4400
Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.34 Iout (max) (A) 20 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 16 Switching frequency (max) (kHz) 4800 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 4400
VQFN-HR (RQK) 32 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压:2.8V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
    • 最大输出电流:每相位 5A,四相配置最高可达 20A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5mV/µs 至 33mV/µs
    • 开关频率:2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 10 个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压:2.8V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
    • 最大输出电流:每相位 5A,四相配置最高可达 20A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5mV/µs 至 33mV/µs
    • 开关频率:2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 10 个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

LP8764-Q1 器件旨在满足各种安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个直流/直流降压转换器内核,可配置为从 1 个四相输出到 4 个单相输出的五种不同相位配置。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作与自动相位增加和相位减少相结合,可在较宽输出电流范围内更大限度地提高效率。LP8764-Q1 器件支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

LP8764-Q1 器件旨在满足各种安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个直流/直流降压转换器内核,可配置为从 1 个四相输出到 4 个单相输出的五种不同相位配置。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作与自动相位增加和相位减少相结合,可在较宽输出电流范围内更大限度地提高效率。LP8764-Q1 器件支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请样片和更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8764-Q1 具有集成开关的四相 20A 降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 22日
* 勘误表 LP8764-Q1 Silicon Revision 2.0 Errata PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 可扩展 PMIC NVM 更新指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 11日
用户指南 PDN-0A 用户指南之使用 TPS65941120-Q1、TPS65941421- Q1 和 LP876411B5-Q1 PMIC 为 J721S2 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 15日
用户指南 Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 12日
用户指南 Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 12日
证书 LP8764Q1EVM-SKT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 6日
用户指南 PDN-1A 用户指南之使用 TPS65941213-Q1 和 LP876411B4-Q1 PMIC 为 J721E 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 13日
功能安全信息 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive Designs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
白皮书 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsK 2020年 3月 1日
白皮书 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsN 2020年 3月 1日
白皮书 充分利用 Jacinto 7 处理器的汽车设计功能安全特性 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 1日

设计与开发

电源解决方案

了解包含 LP8764-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

J7200XSOMXEVM — DRA821 模块系统

将 J7200XSOMG01EVM 模块上系统与 J721EXCP01EVM 通用处理器板配合使用时,可评估适用于汽车和工业领域网络应用的 DRA821 处理器。这些处理器在部署了软件即服务模型的工业和汽车网关以及边缘计算应用中性能尤为出色。

集成式诊断和功能安全特性满足 ASIL-D/SIL-3 认证要求。集成式微控制器 (MCU) 岛无需使用外部系统 MCU。该器件具有千兆位以太网端口和集成的 TSN 交换机,以满足需要大量数据带宽的网络使用情况,还包括 PCIe 集线器功能。此器件提供多种接口,从 CAN-FD 到 UART 接口,一应俱全。通用 Arm® (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
评估板

LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 四路输出降压转换器评估模块

LP87644Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876441E4RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

CONGA-3P-STDA4 — 基于具有双核 Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU 的 TDA4VM SoC 的 ‌congatecSTDA4 SMARC 模块上系统

Congatec 的 STDA4 SMARC 模块基于 TDA4VM 应用处理器和 DRA829J 网络处理器。
该模块旨在充分利用异构 SoC 架构,该架构具有双核 Arm® Cortex®-A72、DSP、用于深度学习 (NPU) 和多媒体 (GPU) 的加速器以及 Arm® Cortex®-R5F MCU,可减轻实时通信和安全功能的压力。该模块专为在严苛环境应用和 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内实现高可靠性而设计。

不同的产品型号允许使用 TDA4VM 或 DRA829J 器件来配置 conga-STDA4 模块,同时提供适用于 LPDDR4 RAM 和 eMMC 5.1 (...)

来源:congatec GmbH
IDE、配置、编译器或调试器

SCALABLE-PMIC-GUI — 用于评估和配置 TPS6594x、TPS6593x 和 LP876x 可扩展 PMIC 的 GUI

GUI Composer tool for evaluating and configuring Scalable PMICs.
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

LP8764-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMC60A.ZIP (576 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP8764-Q1 PSpice Transient Model for Multiphase Buck

SNVMCA7.ZIP (579 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP8764-Q1 SIMPLIS AC and Transient model (Rev. A)

SNVMC62A.ZIP (374 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
参考设计

TIPA-020007 — 适用于 AMD® Versal™ AI Edge 系列第二代的电源概念验证设计

本概念验证设计展示了如何通过 TI 稳压器集成电路 (IC) 为 2VE3858 器件所需的电源轨供电。此设计方法符合 AMD®标准,可更大限度地减少整合的电源轨。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 电源设计管理器 (PDM) 工具页面。对于任何应用,请使用在估算功耗时实现的 PDM。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQK) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频