TLV710-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类、200mA、高 PSRR、双通道低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Dual output, Fixed Output Vout (max) (V) 2.8 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.8, 3.3 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.36 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 191 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Dual output, Fixed Output Vout (max) (V) 2.8 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.8, 3.3 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.36 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 191 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 200mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 150mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 40mV
  • 温度范围内的精度为 2%
  • 每个稳压器 35μA 的低 IQ
  • 可提供 1.2V 至 4.8V 间的多个固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 70dB
  • 与 0.1μF(1)高效电容一起使用时保持稳定
  • 短路和热保护
  • 专用 VREF,以大大减少每个输出的串扰
  • 采用 1.5mm x 1.5mm 小外形尺寸无引线 (SON)-6 封装 参见部分中的
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 200mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 150mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 40mV
  • 温度范围内的精度为 2%
  • 每个稳压器 35μA 的低 IQ
  • 可提供 1.2V 至 4.8V 间的多个固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 70dB
  • 与 0.1μF(1)高效电容一起使用时保持稳定
  • 短路和热保护
  • 专用 VREF,以大大减少每个输出的串扰
  • 采用 1.5mm x 1.5mm 小外形尺寸无引线 (SON)-6 封装 参见部分中的

TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列双路、低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。 这些 LDO 设计用于功率敏感类应用。 这些器件在温度范围内提供典型值为 2% 的精度。

TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列采用 1.5mm x 1.5mm SON-6 封装,并且非常适合于手持类应用。

TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列双路、低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。 这些 LDO 设计用于功率敏感类应用。 这些器件在温度范围内提供典型值为 2% 的精度。

TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列采用 1.5mm x 1.5mm SON-6 封装,并且非常适合于手持类应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于便携式器件的双路,200mA,低IQ低压降稳压器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 6月 6日
功能安全信息 TLV710-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 四路输出降压转换器评估模块

LP87644Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876441E4RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频