TPS259230-41EVM
TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块
TPS259230-41EVM
概述
TPS259230-41EVM 可用于演示 TPS25923/4 系列电子保险丝的功能,还可在 TPS25970 和 TPS259271 替换 TPS259230 和 TPS259241 后,用于评估 TPS259270/1 器件。这些电子保险丝是采用超小型封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行编程,而设定的电流限制具有 ±18% 的典型精度。内部钳位电路可将过压事件限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。TPS25924x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25923x 为 5V 系统提供过压保护。在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容器对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜坡速率。
特性
- 5V/12V 工作电压电熔丝保护开关
- 高达 5.1A 可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
- 指示故障和电源正常的板载 LED
- 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
- 针对所有关键器件引脚的板载测试点访问
立即订购并开发
评估板
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块
TI.com 上无现货
计算工具
SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.
SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.
版本: 1.1
发布日期: 26 二月 2025
excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.
产品
电子保险丝和热插拔控制器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS259230-41EVM User's Guide (Rev. A) | 2015年 11月 19日 | |||
证书 | TPS259230-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |