主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS25924

正在供货

具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 13.8 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 5 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp Features Reverse current blocking when off UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 13.8 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 5 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp Features Reverse current blocking when off UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • VOPERATING = 4.5V 至 13.8V,VABSMAX = 20V
  • 集成 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 15V 固定过压钳位
  • 1A 至 5A 可调电流 ILIMIT
  • ±8% ILIMIT 精度(3.7A 时)
  • 支持反向电流阻断
  • 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL2367 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装尺寸 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 适配器供电器件
  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • 风扇控制
  • PCI/PCIe 卡

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VOPERATING = 4.5V 至 13.8V,VABSMAX = 20V
  • 集成 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 15V 固定过压钳位
  • 1A 至 5A 可调电流 ILIMIT
  • ±8% ILIMIT 精度(3.7A 时)
  • 支持反向电流阻断
  • 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL2367 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装尺寸 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 适配器供电器件
  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • 风扇控制
  • PCI/PCIe 卡

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS25924x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。

电流限制级别可通过一个外部电阻设定。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。

具有特殊电压斜坡要求的应用可以使用单个电容来设定 dV/dT,以确保达到适当的输出斜坡速率。 许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。 BFET 引脚专用于这类系统。 外部 NFET 可与 TPS25924x 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源(请参见)。

TPS25924x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。

电流限制级别可通过一个外部电阻设定。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。

具有特殊电压斜坡要求的应用可以使用单个电容来设定 dV/dT,以确保达到适当的输出斜坡速率。 许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。 BFET 引脚专用于这类系统。 外部 NFET 可与 TPS25924x 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源(请参见)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2597 正在供货 具有精确电流监视器和瞬态过流消隐功能的 2.7V 至 23V、7A、9.8mΩ 电子保险丝 eFuse with higher current, lower RON, and smaller package for better power density.
功能与比较器件相似
TPS2595 正在供货 采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝 This product has improved performance and a lower price.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25924x 具有过压保护和阻断 FET 控制功能的 12V 电子熔丝 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 10月 26日
证书 TPS2592x CB Test Certificate IEC 62368-1 2021年 7月 8日
证书 TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 2020年 4月 10日
证书 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
技术文章 How adding an eFuse will protect your brand’s reputation PDF | HTML 2017年 6月 21日
技术文章 Don’t leave it floating! Power off your outputs with quick output discharge PDF | HTML 2016年 12月 9日
应用手册 Achieve 20-A Circuit Protection and Space Efficiency Using Paralleled eFuses 2016年 11月 3日
技术文章 eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 3/3 PDF | HTML 2016年 6月 2日
技术文章 eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 1/3 PDF | HTML 2016年 5月 10日
EVM 用户指南 TPS259230-41EVM User's Guide (Rev. A) 2015年 11月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS259230-41EVM — TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块

TPS259230-41EVM 可用于演示 TPS25923/4 系列电子保险丝的功能,还可在 TPS25970 和 TPS259271 替换 TPS259230 和 TPS259241 后,用于评估 TPS259270/1 器件。这些电子保险丝是采用超小型封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行编程,而设定的电流限制具有 ±18% 的典型精度。内部钳位电路可将过压事件限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。TPS25924x (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS259240 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMB47C.ZIP (71 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS259241 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMB48C.ZIP (68 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC570 TPS2592xx Design Calculator.

excel based design calculator to help select/verify the BOM
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25923 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00709 — 适用于 PSU 且效率大于 90% 的 36W 通用输入双输出辅助电源参考设计

TIDA-00709 是一款 36W 双输出辅助电源,能够接受宽范围的直流和交流输入。根据输入,此参考设计可用作适配器或辅助电源,专用于服务器、电信和工业系统应用的电源转换器。此参考设计是使用 UCC28740 恒压-恒流 (CV-CC) 反激式控制器来实现的准谐振 (QR) 反激式转换器,具有针对电压的光耦合反馈和针对电流的初级侧调节 (PSR)。为提高效率,TIDA-00709 使用同步整流与同步控制器 UCC24636 和低 RDS(on) MOSFET 来实现 12V_ISO/2.75A 主输出。硬件经特别设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频