TPS259250-61EVM
TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块
TPS259250-61EVM
概述
TPS259250-61EVM 展示了 TPS25925/6 系列电熔丝保护开关的功能,TPS25925/6 电熔丝是采用极小封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行编程,而设定的电流限制具有 ±18% 的典型精度。内部钳位电路可将过压事件限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 为 5V 系统提供过压保护。在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容器对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜坡速率。
特性
- 5V/12V 工作电压电熔丝保护开关
- 高达 5.1A 可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
- 板载故障和电源正常状态 LED
- 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
- 针对所有关键器件引脚的板载测试点访问
立即订购并开发
评估板
TPS259250-61EVM — TPS25925/6 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块
TI.com 上无现货
计算工具
SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.
SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.
版本: 01.00.00.00
发布日期: 11 八月 2015
产品
电子保险丝和热插拔控制器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc570 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 | 2015年 8月 24日 | |||
证书 | TPS259250-61EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |