TPS26744EQ1EVM

TPS26744E-Q1 评估模块

TPS26744EQ1EVM

立即订购

概述

TPS26744E-Q1 评估模块 (EVM) 旨在评估用于 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的 TPS26744E-Q1。此 EVM 支持双端口 USB PD EPR 充电和基于 USB-C® 的 DisplayPort™(DP 交替模式),还提供了另外两种型号:双端口 USB PD SPR 充电 (TPS26742Q1EVM) 和双端口 USB PD EPR 充电 (TPS26742EQ1EVM)。EVM 集成了板载微控制器 (MCU),支持闪存编程和调试。

特性
  • 完全可以针对任何 USB 电力输送 SPR 和 EPR 应用进行配置;每个端口可提供最高 140W 的 USB PD 输出功率
  • 支持 PPS 电源和 AVS 电源
  • DisplayPort 源端和接收端
  • 40V 耐压 VBUS 和 24V 耐压 CC 和 DP/DM
USB-C 电力输送控制器
TPS26741-Q1 具有 100W SPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26741E-Q1 具有 240W EPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26742-Q1 具有 100W SPR 的汽车级双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26742E-Q1 具有 240W EPR 的汽车级双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26743E-Q1 具有 240W EPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器,且支持 DisplayPortTM 交替模式 TPS26744E-Q1 具有 240W EPR 和 DisplayPort 交替模式的汽车级双端口 USB Type-C PD 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

TPS26744EQ1EVM 的用户指南及其他资源可供查阅。立即申请

立即订购并开发

评估板

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

TPS26744EQ1EVM TPS26744E-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS26744EQ1EVM EU Declaration of Conformity PDF | HTML 2025-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频