TPS65235-1

正在供货

采用 FCCM 模式且具有 I2C 接口的 LNB 稳压器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 11 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 120 Duty cycle (max) (%) 78 Switch current limit (typ) (A) 3
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 11 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 120 Duty cycle (max) (%) 78 Switch current limit (typ) (A) 3
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 用于 LNB 和 I 2C 接口的完整集成解决方案
  • 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
  • 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 具有 140mΩ 低 R ds(on) 内部电源开关的升压转换器
  • 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
  • 在强制 PWM 模式下能避免可闻噪声
  • 适用于非 I 2C 应用的专用使能引脚
  • 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
  • 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
  • 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
  • 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
  • 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I 2C 寄存器
  • 短路动态保护
  • 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
  • 具有过热保护功能
  • 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装
  • 用于 LNB 和 I 2C 接口的完整集成解决方案
  • 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
  • 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 具有 140mΩ 低 R ds(on) 内部电源开关的升压转换器
  • 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
  • 在强制 PWM 模式下能避免可闻噪声
  • 适用于非 I 2C 应用的专用使能引脚
  • 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
  • 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
  • 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
  • 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
  • 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I 2C 寄存器
  • 短路动态保护
  • 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
  • 具有过热保护功能
  • 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装

TPS65235-1 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I 2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件将极少的组件数、低功率耗散、简单设计与 I 2C 标准接口相结合,能够提供一套完整的解决方案。

TPS65235-1 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。 TPS65235-1 提供多种方式来生成 22kHz 信号。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I 2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。

TPS65235-1 在 FCCM 模式下具有特殊设计,以避免可闻噪声,尤其是当 VIN 高于或接近 VLNB 输出时。

TPS65235-1 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。

TPS65235-1 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I 2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件将极少的组件数、低功率耗散、简单设计与 I 2C 标准接口相结合,能够提供一套完整的解决方案。

TPS65235-1 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。 TPS65235-1 提供多种方式来生成 22kHz 信号。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I 2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。

TPS65235-1 在 FCCM 模式下具有特殊设计,以避免可闻噪声,尤其是当 VIN 高于或接近 VLNB 输出时。

TPS65235-1 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS65235 正在供货 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 Same functionality, pin-to-pin but with a few different features

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65235-1 LNB 稳压器,具有 I2C 接口 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 5月 12日
应用手册 DiSEqC™ 2.x Filter Optimization PDF | HTML 2021年 5月 11日
技术文章 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日
应用手册 Introduction to Anti-Audible Noise Function in TPS65235-1 2017年 11月 13日
EVM 用户指南 EVM for the TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface for DiSEqC2.x 2016年 11月 17日
用户指南 Evaluation Module for the TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 2016年 11月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65235EVM-747 — TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片电压稳压器,专用于为碟形天线内的 LNB 降压转换器或多路开关盒提供 13V/18V 电源以及 22kHz 音调信号。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频