主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM8287A12M

正在供货

具有 I2C 和 ET 等级、支持频率同步和遥感的 6V 输入、12A 可并联直流/直流降压模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Type Converter (Integrated Switch), Module Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.35 Switching frequency (min) (kHz) 1300 Switching frequency (max) (kHz) 2700 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C control method, I2C interface, I2C or GPIO control, I2C support, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Remote Sensing, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread-spectrum frequency dithering Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 75
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Type Converter (Integrated Switch), Module Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.35 Switching frequency (min) (kHz) 1300 Switching frequency (max) (kHz) 2700 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C control method, I2C interface, I2C or GPIO control, I2C support, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Remote Sensing, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread-spectrum frequency dithering Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 75
B0QFN (RDV) 39 30.6 mm² 4.5 x 6.8
  • -55°C 至 125°C 工作温度范围
  • ±1.0% 的输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联实现多相操作
  • 通过 VSETx 引脚在 0.40V 至 3.35V 范围内以 50mV 阶跃选择启动输出电压,I2C 可以 1.25mV 为阶跃进行调节
  • 通过 VSETx 引脚可选择五个 I2C 地址
  • 可调节外部补偿,用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 无键合线封装
    • 内部输入电容
    • 通过并行输入路径简化了布局
    • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 节电模式或强制 PWM 运行
  • 精密使能输入阈值
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 优异的热性能
  • 间距为 0.5mm 的 4.5mm × 6.8mm QFN 封装
  • 77mm2 设计尺寸
  • -55°C 至 125°C 工作温度范围
  • ±1.0% 的输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联实现多相操作
  • 通过 VSETx 引脚在 0.40V 至 3.35V 范围内以 50mV 阶跃选择启动输出电压,I2C 可以 1.25mV 为阶跃进行调节
  • 通过 VSETx 引脚可选择五个 I2C 地址
  • 可调节外部补偿,用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 无键合线封装
    • 内部输入电容
    • 通过并行输入路径简化了布局
    • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 节电模式或强制 PWM 运行
  • 精密使能输入阈值
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 优异的热性能
  • 间距为 0.5mm 的 4.5mm × 6.8mm QFN 封装
  • 77mm2 设计尺寸

TPSM8287A1xM 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚兼容直流/直流降压电源模块系列。该系列电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287A1xM 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287A1xM 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±1.0% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。

TPSM8287A1xM 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚兼容直流/直流降压电源模块系列。该系列电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287A1xM 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287A1xM 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±1.0% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8287A1xM 具有 I2 C 接口和遥感功能并可在 –55°C 运行的 2.7V 至 6V 输入、12A 和 15A 可并联降压电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块

TPSM8287A06BAS 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A06,这是一款 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块,具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm x 6.8mm x 1.8mm 超模压 Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装。该 EVM 可提供 0.4V 至 3.35V 的可调节输出电压,精度为 1%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。

TPSM8287A06 是高效率、高精度、小尺寸、薄型负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 评估模块

TPSM8287A10 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A10,TPSM8287A10 是具有 I2C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm × 6.8mm 超模压 QFN 封装的引脚对引脚兼容降压电源模块,支持高达 10A 的负载电流。该 EVM 可提供 0.4V 至 3.35V 的可调节输出电压,精度为 1%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。TPSM8287A10 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;存储;测试和测量以及其他空间受限型应用。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 12A 降压模块评估模块

TPSM8287A12BBSEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A12,TPSM8287A12 是具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm × 6.8mm × 1.8mm 超模压 QFN 封装的 12A 引脚对引脚兼容降压电源模块。EVM 在 2.7V 至 6V 的输入电压范围内提供 0.4V 至 3.35V 的可调输出电压(精度为 1%)。TPSM8287A12 是一款高效率、高精度、小尺寸、薄型负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等核心电源应用、光学模块、存储设备、测试和测量以及其他空间受限型应用。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 评估模块

TPSM8287A15BBHEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A15,TPSM8287A15 是具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm × 6.8mm × 4mm 超模压 QFN 封装的 15A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 可提供 0.4V 至 3.35V 的可调节输出电压,精度为 1%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。TPSM8287A15 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;存储;测试和测量以及其他空间受限型应用。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B0QFN (RDV) 39 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频