TSW40RF80EVM
具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块
TSW40RF80EVM
概述
TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。
DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。
TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 JESD204B 协议所需的 SYSREF 信号。还包括 LMX2582 射频合成器,用于为 ADC 提供超低相位噪声时钟解决方案。
TSW40RF80EVM 仅使用直流/直流转换器,可为所需的电源轨提供高效的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案。该设计在符合 FMC 的标准宽度内适用,且与 TI 信号/采集卡解决方案 (TSW14J56) 以及许多 FPGA 开发套件相连。
特性
- 采用 JESD204B 接口的射频采样收发器
- 具有单端输出的 DAC38RF80 双路射频 DAC
- 具有旁路选项的 ADC32RF45 双路射频 ADC
- 低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案
- 板载时钟解决方案;四个不同的 ADC 时钟选项,其中包括 TX PLL 时钟输出
- 通过 FMC 连接器与 TSW14J56 或 FPGA 开发套件相连
- USB 电缆
- 电源电缆
射频 PLL 和合成器
立即订购并开发
评估板
TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块
TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer
支持的产品和硬件
SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac738 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac738a/slac738a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC738. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TSW40RF8x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017-9-27 | |||
| 证书 | TSW40RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Spurs Analysis in the RF Sampling ADC | 2018-2-9 | ||||
| 应用手册 | Automated Data Transfer Between TSW40RF8x and TSW14J56 using MATLAB | 2017-8-2 |