TUSB542EVM

TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块

TUSB542EVM

立即订购

概述

The TUSB542EVM is a dual channel USB 3.0 SuperSpeed re-driver supporting systems with Type-C connectors. The device complies with USB 3.1 spec revision 1.0 (Gen I), supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB power management modes.

特性
  • Plug and play design
  • Easy configurable through switches
  • Option of monitoring device current

  • TUSB542EVM INT-0030 board

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TUSB542 5Gbps USB 3.1 1 代 Type-C 2:1 多路复用器和线性转接驱动器

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

 

USB 集线器和控制器
TUSB321 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB321AI 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 MUX 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLR111.ZIP (251 KB)
SLLR112.PDF (71 KB)
SLLR113.ZIP (1095 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB542 Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 1日
数据表 TUSB542 USB Type-CTM 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 12月 18日
证书 TUSB542EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频