主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TUSB321

正在供货

支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

产品详情

Type CC controller Function Type-C Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type CC controller Function Type-C Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • USB Type-C™规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 通过专用电流模式引脚支持高达 3A 的电流通告
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式通告和检测(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • 针对有源电缆提供 VCONN 支持
  • 外部开关电缆检测与
    方向控制
  • 电源电压:4.5V 至 5.5V
  • 低电流消耗
  • USB Type-C™规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 通过专用电流模式引脚支持高达 3A 的电流通告
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式通告和检测(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • 针对有源电缆提供 VCONN 支持
  • 外部开关电缆检测与
    方向控制
  • 电源电压:4.5V 至 5.5V
  • 低电流消耗

TUSB321 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。TUSB321 器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。TUSB321 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),是各种应用的理想之选。

根据 Type-C 规范,TUSB321 器件在配置为 DRP 时,会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。

TUSB321 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。TUSB321 器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。TUSB321 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),是各种应用的理想之选。

根据 Type-C 规范,TUSB321 器件在配置为 DRP 时,会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TUSB321AI 正在供货 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB321AI has Industrial temperature range support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 VCONN 的 TUSB321 USB Type-C™ 配置通道逻辑和端口控件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 10月 19日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日
技术文章 How USB Type-C helps make cars as smart as phones PDF | HTML 2015年 7月 10日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块

TUSB542EVM 是一款具有 Type-C 连接器的双通道 USB 3.0 SuperSpeed 转接驱动器支持系统。该器件符合 USB 3.1 规范修订版 1.0(第 I 代),支持电气空闲状态和低频周期信号 (LFPS),从而实现 USB 电源管理模式。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 迷你扩展坞板评估模块

USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 迷你扩展坞评估模块 (EVM) 提供了完整的 USB Type-C 扩展坞参考解决方案,同时支持音频传输、USB 数据传输、电力输送和视频传输。  该 EVM 采用 2 英寸 × 4 英寸的小尺寸外形,可通过主 USB Type-C PD 端口支持拉电流和灌电流输送功能。视频输出功能由 DisplayPort 和 HDMI 实现。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB321 IBIS Model (Rev. A)

SLYM074A.ZIP (27 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01243 — 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 和电力输送迷你扩展坞参考设计

USB Type-C® 和电力输送 (PD) 迷你扩展坞参考设计为 USB Type-C 扩展坞提供了参考,同时支持音频传输、USB 数据传输、电力输送和视频传输。  该参考设计采用 2 英寸 × 4 英寸的小尺寸外形,可通过主 USB Type-C PD 端口支持拉电流和灌电流输送功能。视频输出功能由 DisplayPort 和 HDMI 实现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00728 — 前端口 USB Type-C 扩展器参考设计

前端口 Type-C 扩展器参考设计连接到内部主板 USB3.0 连接器,并为远程放置的前端口 Type-C 连接器的高速和超高速信号提供信号调节。  此模块支持在内部 USB 主板连接器上使用两个全功能 USB Type-C 连接器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频