主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB542

正在供货

5Gbps USB 3.1 1 代 Type-C 2:1 多路复用器和线性转接驱动器

产品详情

Type Active mux Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 1 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 2:1 Mux Features De-emphasis, Output swing, Selectable equalization Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 130000 Bandwidth (MHz) 5000
Type Active mux Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 1 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 2:1 Mux Features De-emphasis, Output swing, Selectable equalization Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 130000 Bandwidth (MHz) 5000
X2QFN (RWQ) 18 4.8 mm² (2.4 mm × 2 mm)
  • 可为 USB Type-C™ 端口提供 USB 3.1 Gen-1 5Gbps 超高速 (SS) 2:1 多路复用器
  • 支持 USB Type-C 电缆和连接器规范
  • 超低功耗架构:
    • 工作电流 100mA
    • U2/U3 1.3mA
    • 无连接 300µA
  • 高达 9dB 的可选择均衡、去加重功能和高达 6dB 的输出摆幅
  • 集成端接
  • RX 检测功能
  • 用于电源管理的信号监视
  • 无主机或器件端要求 - 支持 USB-C DFP、UFP 或 DRP 端口
  • 单电源电压 1.8V ±10%
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 可为 USB Type-C™ 端口提供 USB 3.1 Gen-1 5Gbps 超高速 (SS) 2:1 多路复用器
  • 支持 USB Type-C 电缆和连接器规范
  • 超低功耗架构:
    • 工作电流 100mA
    • U2/U3 1.3mA
    • 无连接 300µA
  • 高达 9dB 的可选择均衡、去加重功能和高达 6dB 的输出摆幅
  • 集成端接
  • RX 检测功能
  • 用于电源管理的信号监视
  • 无主机或器件端要求 - 支持 USB-C DFP、UFP 或 DRP 端口
  • 单电源电压 1.8V ±10%
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

TUSB542 是一款具有 USB Type-C 连接器的双通道 USB 3.1 Gen1(5Gbps)(也称为 USB-C)转接驱动器支持系统。该器件具有信号调节功能,并且能够为 USB Type-C 可换向连接器转换 USB SS 信号。可以使用外部配置通道逻辑控制器通过 SEL 引脚来控制 TUSB542,以便正确复用信号。

TUSB542 包含接收器均衡和发送器去加重功能,用于在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡包含多种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。为了补偿下行传输线路损耗,输出驱动器还支持去加重配置。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现完全兼容性。

TUSB542 采用超低功耗架构,由 1.8V 电源供电运行时的功耗非常低。该转接驱动器支持低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

USB Type-C 转接驱动器采用小型超薄封装,非常适用于许多便携类应用。

TUSB542 是一款具有 USB Type-C 连接器的双通道 USB 3.1 Gen1(5Gbps)(也称为 USB-C)转接驱动器支持系统。该器件具有信号调节功能,并且能够为 USB Type-C 可换向连接器转换 USB SS 信号。可以使用外部配置通道逻辑控制器通过 SEL 引脚来控制 TUSB542,以便正确复用信号。

TUSB542 包含接收器均衡和发送器去加重功能,用于在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡包含多种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。为了补偿下行传输线路损耗,输出驱动器还支持去加重配置。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现完全兼容性。

TUSB542 采用超低功耗架构,由 1.8V 电源供电运行时的功耗非常低。该转接驱动器支持低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

USB Type-C 转接驱动器采用小型超薄封装,非常适用于许多便携类应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TUSB1142 正在供货 具有 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器的 USB Type-C™ 10Gbps 3.2 自适应线性转接驱动器 This product adds an adaptive EQ and improves the common mode

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB542 USB Type-CTM 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023-12-18
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14
应用手册 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-7
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022-3-25
技术文章 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020-7-31
技术文章 How to select the right USB Type-C™ signal switches PDF | HTML 2018-3-20
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017-8-21
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017-8-7
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016-12-1
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016-10-25
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016-9-26
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015-10-8
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015-7-10
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015-7-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块

TUSB542EVM 是一款具有 Type-C 连接器的双通道 USB 3.0 SuperSpeed 转接驱动器支持系统。该器件符合 USB 3.1 规范修订版 1.0(第 I 代),支持电气空闲状态和低频周期信号 (LFPS),从而实现 USB 电源管理模式。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TUSB542 IBIS AMI Model

SLLM334.ZIP (2985 KB) - IBIS-AMI 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00728 — 前端口 USB Type-C 扩展器参考设计

前端口 Type-C 扩展器参考设计连接到内部主板 USB3.0 连接器,并为远程放置的前端口 Type-C 连接器的高速和超高速信号提供信号调节。  此模块支持在内部 USB 主板连接器上使用两个全功能 USB Type-C 连接器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RWQ) 18 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频