UCC28C56EVM-066
适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块
UCC28C56EVM-066
概述
UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。
特性
- 超宽输入电压范围:40V 至 1kV 输出:40W 时为 15.2VTYP
- 初级侧控制(使用 AUX 绕组)无需光耦合器和 TL431
- 控制器通过汽车认证,旨在驱动 1700V SiC MOSFET
- 获得专利的微型高压启动电路
- 高效高密度两层 PCB 设计
AC/DC controllers
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | 使用 UCC28C56EVM-066 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-12-19 | |
| 证书 | UCC28C56EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-6-29 |