主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC28C57H-Q1

正在供货

汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,适用于 SiC,18.8V/15.5V UVLO,50% 占空比

产品详情

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
  • 30V VDD 绝对最大电压

  • 1MHz 最大固定频率工作
  • 50µA 启动电流,最大值 75µA
  • 低工作电流:1.3mA(f OSC = 52kHz)
  • 高工作 T J:150°C(最大值)
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • 峰值驱动电流为 ±1A
  • 轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 与 UCC28C4x-Q1 引脚对引脚兼容的可直接替代产品

  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
  • 30V VDD 绝对最大电压

  • 1MHz 最大固定频率工作
  • 50µA 启动电流,最大值 75µA
  • 低工作电流:1.3mA(f OSC = 52kHz)
  • 高工作 T J:150°C(最大值)
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • 峰值驱动电流为 ±1A
  • 轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 与 UCC28C4x-Q1 引脚对引脚兼容的可直接替代产品

  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V

UCC28C5x-Q1 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCC28C5x-Q1 系列是 UCC28C4x-Q1 的更高效、更稳健的版本。

除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCC28C50-55-Q1) 外,UCC28C5x-Q1 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59-Q1)。

VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。

UCC28C5x-Q1 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCC28C5x-Q1 系列是 UCC28C4x-Q1 的更高效、更稳健的版本。

除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCC28C50-55-Q1) 外,UCC28C5x-Q1 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59-Q1)。

VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC28C56H-Q1 正在供货 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,适用于 SiC,18.8V/15.5V UVLO,100% 占空比 Equivalent product with higher duty cycle.
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC28C57L-Q1 正在供货 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,适用于 SiC,18.8V/14.5V UVLO,50% 占空比 Equivalent product with lower UVLO off.
UCC28C57H 正在供货 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,适用于 SiC,18.8V/15.5V UVLO,50% 占空比 Industrial grade version of product.

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC28C57H and UCC28C57H-Q1 PSpice Model

SLUM833.ZIP (5 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频