主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC28C40-Q1

正在供货

汽车类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,7V/6.6V UVLO,100% 占空比

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC28C50-Q1 正在供货 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,7V/6.6V UVLO,100% 占空比 Higher supply voltage, lower start-up and operating current, and better efficiency.

产品详情

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 工作频率:最大值 1MHz
  • 50µA 待机电流,最大值 100µA
  • 在 52kHz 下工作电流低至 2.3mA
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • ±1A 峰值输出电流
  • 轨到轨输出摆幅,上升和下降时间分别为 25ns 和 20ns
  • 初始修整的 2.5V 误差放大器基准为 ±1%
  • 修整的振荡器放电电流
  • 欠压锁定新版本
  • 使用 UCC28C4x-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 工作频率:最大值 1MHz
  • 50µA 待机电流,最大值 100µA
  • 在 52kHz 下工作电流低至 2.3mA
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • ±1A 峰值输出电流
  • 轨到轨输出摆幅,上升和下降时间分别为 25ns 和 20ns
  • 初始修整的 2.5V 误差放大器基准为 ±1%
  • 修整的振荡器放电电流
  • 欠压锁定新版本
  • 使用 UCC28C4x-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。

UCC28C4x-Q1 系列支持实现固定频率、峰值电流模式反激功能,具有 UVLO 和最大占空比限制功能。在配置方面,它可以使用辅助绕组进行初级侧调整,也可以使用光耦合器进行次级侧调整。此系列器件可实现高达 1MHz 的高频运行,具有低启动和运行电流,因此可更大限度降低启动损耗和运行功耗,从而提高效率。它们还具有快速电流感应功能(输出延迟时间可达 35ns)以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动外部大型 MOSFET。

UCC28C4x-Q1 系列器件采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。

UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。

UCC28C4x-Q1 系列支持实现固定频率、峰值电流模式反激功能,具有 UVLO 和最大占空比限制功能。在配置方面,它可以使用辅助绕组进行初级侧调整,也可以使用光耦合器进行次级侧调整。此系列器件可实现高达 1MHz 的高频运行,具有低启动和运行电流,因此可更大限度降低启动损耗和运行功耗,从而提高效率。它们还具有快速电流感应功能(输出延迟时间可达 35ns)以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动外部大型 MOSFET。

UCC28C4x-Q1 系列器件采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28C4x-Q1 汽车用 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 11月 28日
应用简报 通过 800V 电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 15日
功能安全信息 UCC28C4x-Q1 Functional Safety FIT rate, FMD, Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用手册 High Density Auxiliary Power Supply Using a SiC MOSFET for 800-V Traction Invert PDF | HTML 2022年 7月 6日
选择指南 UCC28C4X-Q1 selection guide for automotive isolated DC/DC aux power applications 2019年 6月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28C40 PSpice Transient Model

SLUM032.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCCx8C40 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM193.TSC (902 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCCx8C40 TINA-TI Start-Up Spice Model

SLUM195.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCCx8C40 TINA-TI Steady State Spice Model

SLUM196.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCCx8C40 TINA-TI Steady-State Reference Design

SLUM194.TSC (662 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCCx8C40 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM519.ZIP (4 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频