UCC33420EVM-080

UCC33420 评估模块

UCC33420EVM-080

立即订购

概述

UCC33420EVM-080 旨在供设计人员评估 UCC33420 的性能和能力。UCC33420 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 VSON-12 (4mm × 5mm × 1mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 3kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。UCC33420 可在输入侧从 4.5V 至 5.5V 的电压范围内运行,并可将次级侧调节到 5V 或 5.5V,同时配置 SEL 引脚。该 EVM 展示了汽车和工业级应用中的典型双偏置电源电压。

特性
  • UCC33420 具有隔离式辅助电源电压的 1.5W 直流/直流隔离式转换器模块
  • 变压器、功率级和控制级完全集成在具有 12 引脚的 VSON-12 (4mm × 5mm × 1mm) 封装中
  • AEC-Q100、3-kVRMS 隔离、保护特性和低电磁辐射
  • 该 EVM 展示了汽车和工业级应用中的隔离式电源
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC33020 具有集成变压器的 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流电源模块 UCC33020-Q1 具有集成变压器的汽车级 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流电源模块 UCC33410 具有集成变压器的 5V 至 3.3V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC33410-Q1 具有集成变压器的汽车类 5V 至 3.3V、1W、3kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC33420 具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC33420-Q1 具有集成变压器的汽车类 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流-直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC33420EVM-080 UCC33420 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于汽车和工业应用的 UCC33420EVM-080 评估模块 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-2-13
证书 UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-1-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频