主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33020

正在供货

具有集成变压器的 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流电源模块

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON-FCRLF (RAQ) 12 20 mm² 4 x 5
  • 最大输出功率为 1.0W
  • 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:200mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 计划的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) 封装
  • 最大输出功率为 1.0W
  • 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:200mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 计划的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) 封装

UCC33020 是一款采用集成变压器技术工业的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33020 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33020 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33020 采用小型化、薄型 VSON (4.0mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

UCC33020 是一款采用集成变压器技术工业的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33020 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33020 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33020 采用小型化、薄型 VSON (4.0mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他文档。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC33020 超小型、 1.0W 、 5.0V 、 3kVRMS 隔离, 工业 直流/直流模块 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 28日
应用手册 如何让 UCC33420-Q1 通过 CISPR25 5 类认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 如何让 UCC33420-Q1 通过 CISPR32 B 类认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 18日
证书 IEC 60601 Certificate of Compliance 2025年 10月 31日
证书 IEC 62368 Certificate of Compliance 2025年 10月 31日
证书 UCC33420-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 2025年 10月 28日
证书 UCC33020-Q1 Certificate of Compliance CISPR32 Class B 2025年 8月 20日
证书 UL1577 Certificate of Compliance 2025年 7月 16日
功能安全信息 UCC33010(Q1) UCC33020(Q1) UCC33410(Q1) UCC33420(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
证书 UCC33020EVM-091 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC33420EVM-080 — UCC33420 评估模块

UCC33420EVM-080 旨在供设计人员评估 UCC33420 的性能和能力。UCC33420 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 VSON-12 (4mm × 5mm × 1mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 3kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。UCC33420 可在输入侧从 4.5V 至 5.5V 的电压范围内运行,并可将次级侧调节到 5V 或 5.5V,同时配置 SEL 引脚。该 EVM 展示了汽车和工业级应用中的典型双偏置电源电压。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC33020-Q1 SIMPLIS Model

SLUM931.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

UCC3302X-CALC Soft-Start rise time and steady-state burst-on duration calculator

This calculator is used to calculate Soft-Start rise time and steady-state burst-on duration for UCC3302x devices with different load and output capacitor configuration
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-FCRLF (RAQ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频