主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33420-Q1

正在供货

具有集成变压器的汽车类 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON-FCRLF (RAQ) 12 20 mm² 4 x 5
  • 最大输出功率为 1.5W
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-25 5 类标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 计划的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) 封装
  • 最大输出功率为 1.5W
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-25 5 类标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 计划的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) 封装

UCC33420-Q1 是一款采用集成变压器技术汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33420-Q1 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33420-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33420-Q1 采用小型化、薄型 VSON (4.00mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

UCC33420-Q1 是一款采用集成变压器技术汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33420-Q1 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33420-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33420-Q1 采用小型化、薄型 VSON (4.00mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC33420-Q1 超小型、 1.5W 、 5.0V 、 3kVRMS 隔离, 汽车 直流/直流模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 13日
应用手册 如何让 UCC33420-Q1 通过 CISPR25 5 类认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 如何让 UCC33420-Q1 通过 CISPR32 B 类认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 18日
证书 IEC 60601 Certificate of Compliance 2025年 10月 31日
证书 IEC 62368 Certificate of Compliance 2025年 10月 31日
证书 UCC33420-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 2025年 10月 28日
证书 UCC33420-Q1 Certificate of Compliance CISPR32 Class B 2025年 8月 20日
应用简报 HEV/EV 应用中的高压测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 19日
证书 UL1577 Certificate of Compliance 2025年 7月 16日
功能安全信息 UCC33010(Q1) UCC33020(Q1) UCC33410(Q1) UCC33420(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技术文章 微型隔离式直流/直流模块如何实现更高的功率密度 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技术文章 微型隔離式 DC/DC 模組如何實現更高的功率密度 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技术文章 초소형 절연 DC/DC 모듈로 더 높은 전력 밀도를 구현하는 방법 PDF | HTML 2024年 2月 20日
证书 UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC33420EVM-080 — UCC33420 评估模块

UCC33420EVM-080 旨在供设计人员评估 UCC33420 的性能和能力。UCC33420 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 VSON-12 (4mm × 5mm × 1mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 3kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。UCC33420 可在输入侧从 4.5V 至 5.5V 的电压范围内运行,并可将次级侧调节到 5V 或 5.5V,同时配置 SEL 引脚。该 EVM 展示了汽车和工业级应用中的典型双偏置电源电压。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC3342x and UCC3342x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)

SLUM888B.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

UCC3342X-CALC Soft-start rise time and steady-state burst-on duration calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time and steady state burst-on duration for UCC3342x devices with different load and output capacitor configurations
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC33420 具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC33420-Q1 具有集成变压器的汽车类 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块 UCC33421 具有集成变压器的 5V/5V、1.5W、5kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC33421-Q1 具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-FCRLF (RAQ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频