主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33420

正在供货

具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON-FCRLF (RAQ) 12 20 mm² (4 mm × 5 mm)
  • 最大输出功率为 1.5W
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 计划的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) 封装
  • 最大输出功率为 1.5W
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 计划的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) 封装

UCC33420 是一款采用集成变压器技术工业的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33420 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33420 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33420 采用小型化、薄型 VSON (4.00mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

UCC33420 是一款采用集成变压器技术工业的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33420 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33420 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33420 采用小型化、薄型 VSON (4.00mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC33420EVM-080 — UCC33420 评估模块

UCC33420EVM-080 旨在供设计人员评估 UCC33420 的性能和能力。UCC33420 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 VSON-12 (4mm × 5mm × 1mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 3kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。UCC33420 可在输入侧从 4.5V 至 5.5V 的电压范围内运行,并可将次级侧调节到 5V 或 5.5V,同时配置 SEL 引脚。该 EVM 展示了汽车和工业级应用中的典型双偏置电源电压。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC3342x and UCC3342x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)

SLUM888B.ZIP (88 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

UCC3342X-CALC — 软启动上升时间和稳态突发开启持续时间计算器

This calculator is used to calculate the soft-start rise time and steady state burst-on duration for UCC3342x devices with different load and output capacitor configurations
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23421 — 多相四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的数字控制四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份 (BBU) 应用。此设计共有七个相位。其中,六个相位并联,用于实现电池放电操作,可提供高达 8.1kW 的放电功率;第七相位阶段用于电池充电操作。该转换器可根据 VIN 和 VOUT 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作,并在每种模式之间平稳转换。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010988 — 具有单电源的八通道 V 和 I 组合模拟输入模块参考设计

TIDA-010988 是一款适用于工业自动化应用的八通道、2 端子输入模拟输入模块。每个通道支持可通过软件选择的电压范围(0V 至 10V,±10V)以及电流范围(4mA 至 20mA,±20mA)。该设计实现了一个高密度隔离模拟输入模块,可由单个 24V 现场电源或 5V USB 供电。通过使用 ADS125H18 的片选转发特性,该设计实现了共享 SPI 架构,从而减少了所需的数字隔离通道数量。该系统经过设计,可在整个温度范围内实现优于 0.1%(电压输入)和 0.2%(电流输入)的系统绝对精度误差。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-FCRLF (RAQ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频