UCC33020-Q1
- 最大输出功率为 1.0W
- 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围
- 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
- 5.0V:200mA 可用负载电流
- 0.5% 典型负载调整率
- 4mV/V 典型线性调整率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 隔离等级:3kVRMS
- 浪涌能力:6.5kVPK
- 工作电压:1159VPK
- 200V/ns 共模瞬态抗扰度
- 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
- 自适应展频调制 (SSM)
- 符合 CISPR-25 5 类标准
- 强磁场抗扰度
- 过载保护和短路保护
- 热关断
- 低浪涌电流软启动
- 具有故障报告机制的使能引脚
- 计划的安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577/CSA 元件认证计划
- IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) 封装
UCC33020-Q1 是一款采用集成变压器技术汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。
UCC33020-Q1 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
UCC33020-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。
UCC33020-Q1 采用小型化、薄型 VSON (4.0mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他文档。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC33020-Q1 超小型、 1.0W 、 5.0V 、 3kVRMS 隔离, 汽车 直流/直流模块 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 |
功能安全信息 | UCC33420, UCC33420-Q1, UCC33020, and UCC33020-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 12月 6日 | |||
证书 | UCC33020EVM-091 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module
The UCC33420EVM-080 is intended to allow designers to evaluate the performance and capabilities of the UCC33420. UCC33420 is an isolated DC/DC converter module able to deliver 1.5W with 3kVrms of isolation in a very small and compact VSON-12 (4 mm by 5 mm by 1 mm) package, reducing footprint and (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON-FCRLF (RAQ) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点