UCD3138FW_LLC

UCD3138 谐振 LLC 半桥转换器

UCD3138FW_LLC

下载

概述

UCD3138 谐振 LLC 编程器可以提供具有 ZCS 保护和模式开关功能的固件,以在更广泛的工作条件下实现高效率,从而使设计人员在基于谐振 LLC 拓扑的电源设计中快速地从评估走向生产。固件中的向日葵功能 (UCC7138) 提供高级同步整流控制。

谐振 LLC 拓扑可降低开关损耗和 EMI,同时可通过半桥转换器(在转换器的初级侧具有零电压开关)提供极佳的效率。它可以扩展至高功率输出电平,并且可以在各种输入电压下正常工作。

特性

该固件附带对以下功能的原生支持:

  • 在频率调制和脉冲宽度调制之间以动态模式进行切换
  • 具有占空比匹配的逐周期电流限制
  • 短路恒流操作
  • 过流/过载保护
  • 电流共享
  • 使用 UCD7138(向日葵)优化的死区时间
  • 精确且可调节的初级至次级计时控制
  • 所有 MOSFET 控制信号之间完全灵活的死区时间控制
  • 针对轻负载效率的磁滞突发模式(基于电压模式控制)
  • 过载下的恒定电流、恒定功率控制
  • ZCS 防控和保护
  • 针对不同运行区域优化的环路系数
  • 用于遥测操作的 PMBus 1.2 (400 KHz)

包含的内容:

  • 应用示例
  • EVM 和固件配套资料
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 评估模块
下载选项

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-2-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc602 or www.ti.com/lit/xx/sluc602/sluc602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC602. Please update any bookmarks accordingly.

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频