UCD3138ALLCEVM150

UCD3138A LLC 评估模块

UCD3138ALLCEVM150

立即订购

概述

UCD3138ALLCEVM150 是一款作为 LLC 谐振半桥直流-直流转换器的 EVM 板,通过控制卡 UCD3138ACCEVM149 进行数字控制。此 EVM 用于使用 UCD3138A 评估 LLC 谐振半桥直流-直流转换应用中的数字电源控制。此 EVM 可接受 350Vdc 至 400Vdc 的直流线路输入、12Vdc 的额定输出电压以及 340W 的满载输出功率,并且受益于次级侧同步整流器的作用,使得峰值效率超过 94%。此 EVM 具有各种保护功能,例如输入线路欠压、输出过压和过流限制、软启动以及轻载功率损耗降低。此 EVM 可作为一个上传用户固件和适应特定需求的平台。此 EVM 附带了 USB-TO-GPIO 接口适配器以及使用德州仪器 (TI) 开发的 LLC 谐振半桥直流-直流转换器固件进行预编程的控制卡 UCD3138ACCEVM149。

特性
  • 数字控制的 LLC 谐振半桥直流-直流电源转换,直流线路输入介于 350Vdc 到 400Vdc 之间
  • 稳压输出 12Vdc,提供从空载到满载的输出
  • 满载功率 340W,或满载电流 29A
  • 同步整流
  • 恒定电流/恒定功率控制模式
  • 突发模式逐周期电流限制,具有周期电流限制保护:过压、过流和欠压
  • 提供 PMBUS 通信测试点用于简化器件和拓扑评估
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD7138 Single-channel synchronous rectifier driver with body-diode conduction sensing
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware

支持的产品和硬件
下载

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 10 二月 2016
lock LLC Half bridge Firmware (zip)  — 18264 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc602 or www.ti.com/lit/xx/sluc602/sluc602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC602. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCD3138ALLCEVM150 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) 2016年 1月 14日

相关设计资源

软件开发

固件
UCD3138AFW-LLCWSRDTO UCD3138A 谐振 LLC 半桥转换器,具有 SRDTO

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频