USB-PD-CHG-EVM-01

适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01

立即订购

概述

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25751 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25751 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

特性
  • 轻松评估高效 5A 开关模式降压/升压充电器与具有集成开关的 USB Type-C 和 PD 控制器的组合。
  • 使用 Aardvark™ 连接器更改 PD 控制器闪存设置,以实现用户所需的配置。
  • 只需一个一次性闪存,即可在 PD 控制器和电池充电器之间使用板载内部 I2C 线对电池充电器进行编程。
  • 小尺寸解决方案,可实现使用两个所选集成电路的紧凑型设计。
DC/DC converters
TPS54531 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

 

USB-C 电力输送控制器
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器

 

电池充电器 IC
BQ25798 具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV755P 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB-PD-CHG-EVM-01 Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS25750-GUI — TPS25750 图形用户界面 (GUI)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 USB-PD-CHG-EVM-01 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

TPS25750-GUI TPS25750 图形用户界面 (GUI)

close
版本: null
发布日期: 2026-7-14
硬件开发
参考设计
TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 USB-PD-CHG-EVM-01 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
设计指南 适用于 2-4 节电池的集成式 USB Type-C® USB 电力输送和充 电参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-8-18
证书 USB-PD-CHG-EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-1-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频