选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PMIC-RTOS-DRIVERS

德州仪器 (TI) 电源管理 IC 所用的 RTOS 和裸机驱动程序

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-2-13
产品
多通道 IC (PMIC)
LP87725-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有 3 个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和负载开关的汽车级 PMIC TPS650362-Q1 适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC TPS650365-Q1 适用于雷达且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC TPS65221-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO、高达 ASIL-B 级的汽车级 5.5V PMIC TPS65222-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有四个降压转换器和三个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC TPS65223-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有四个降压转换器和三个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC TPS65224-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)

发布信息

This 1.0.0 all devices release includes support for following Texas Instruments power management IC device families:

  • TPS65386x-Q1
  • LP8772x-Q1
  • TPS6522x-Q1
  • TPS65036x-Q1

For users who accessed pre-release versions of these device drives, a migration guide is available.

新增功能

  • TPS65386x-Q1 PMIC Device Family Support
  • LP8772x-Q1 PMIC Device Family Support
  • TPS6522x-Q1 PMIC Device Family Support
  • TPS65036x-Q1 PMIC Device Family Support