数据表
LP87725-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 符合功能安全标准的器件
- 专为功能安全应用开发
- 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
- BUCK、LDO 和负载开关输出以及输入电源过压和欠压监测
- Q&A 看门狗
- 电平或 PWM 错误信号监视器 (ESM)
- ABIST 和 CRC
- 输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
- 3 个高效率、低噪声、高频率直流/直流降压转换器:
- 输出电压:0.8V、0.82V、0.9V 至 1.9V,输出电压阶跃为 20mV
- 最大输出电流:3.5A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
- 600mA 线性稳压器,带旁路/负载开关模式 (LDO_LS1)
- 输入电压,LDO 模式:1.2 V 至 4 V
- 输出电压:0.6V 至 3.4V,输出电压阶跃为 50mV
- 输入电压,旁路/负载开关模式:1.6 V 至 3.4 V
- 400mA 负载开关 (LS2)
- 输入电压范围:1.6V 至 3.6V
- 导通电阻,3.3V 输入,200mA:75mΩ(典型值)
- 输出短路和过载保护
- 通过 I2C 接口进行稳压器输出动态电压调节 (DVS)
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 两个通用电压监测器,与 LDO_LS1 和 LS2 输出共享
- 过热警告和保护
- I2C 接口,支持标准、快速模式、快速模式+ 以及可选 I2C 地址选择
LP8772x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR、IWR 及其他 MMIC 的电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 LDO 稳压器以及一个负载开关。LDO 由外部供电,旨在为以太网器件或系统中的任何其他器件供电。负载开关用于在传感器睡眠模式期间切断 3.3 V IO 电源。该器件由 I2C 通信接口和使能信号进行控制。
低噪声直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的出厂编程开关频率。高开关频率和宽频率范围内低噪声可实现无 LDO 的电源解决方案,有助于降低解决方案成本并提高热性能。开关时钟会强制进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。LP8772x-Q1 器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8772x-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置在出厂时已编程到非易失性存储器 (NVM)/一次性可编程 (OTP) 存储器中,用户无法更改器件的默认 NVM/OTP 设置。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
设计和开发
电源解决方案
了解包含 LP87725-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
评估板
AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块
AWR2544LOPEVM 是一款适用于 AWR254x 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM Cortex-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 1.5) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
评估板
LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 评估模块
LP87725-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 LDO 稳压器以及一个负载开关。LDO 由外部供电,用于以太网器件内核电源。负载开关用于在传感器睡眠模式期间切断 3.3V IO 电源。该器件由 I²C 串行接口和使能信号进行控制。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-HR (RAG) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。