TPS650365-Q1

正在供货

适用于雷达且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name AWRL1432, AWRL6432, AWRL6844 Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.7 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Processor supplier Texas Instruments Processor name AWRL1432, AWRL6432, AWRL6844 Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.7 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RAY) 24 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 35V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供帮助实现符合 ISO26262 和 IEC61508 标准的系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 看门狗(触发或 Q&A)、错误信号监控器
    • 温度警告和热关断
  • 宽输入电压降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低输入电压降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
  • 具有可湿性侧面的 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 35V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供帮助实现符合 ISO26262 和 IEC61508 标准的系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 看门狗(触发或 Q&A)、错误信号监控器
    • 温度警告和热关断
  • 宽输入电压降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低输入电压降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
  • 具有可湿性侧面的 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN 封装

TPS65036x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。

TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (3.5mm × 3.5mm)。

支持的特定可订购器件型号如下:

TPS65036xyyRAYRQ1,其中:

TPS65036x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。

TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (3.5mm × 3.5mm)。

支持的特定可订购器件型号如下:

TPS65036xyyRAYRQ1,其中:

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他文档。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65036x-Q1 汽车摄像头、雷达和 MCU PMIC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-26
应用手册 面向车载充电器中的功能安全:设计方法和元件概述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-28
证书 TPS650365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS650365EVM — TPS650365 评估模块

TPS650365EVM 是一款适用于 TPS650365-Q1 电源管理 IC (PMIC) 器件的评估模块 (EVM)。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

PMIC-RTOS-DRIVERS — 德州仪器 (TI) 电源管理 IC 所用的 RTOS 和裸机驱动程序

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01037 — 低功耗车内参考设计

此设计是基于 AWRL6432(TI 的单芯片 60GHz 汽车雷达传感器)的一个低功耗、小外形参考设计。该设计使用高射频性能 PCB 材料、适用于车内感应终端应用,例如车内儿童检测 (CPD) 和入侵检测 (ID)。AWRL6432 器件运行基于机械学习的存在和检测算法,以对车辆乘员进行检测和分类。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RAY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频