TPS65222-Q1

正在供货

适用于 ADAS 处理器且具有四个降压转换器和三个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62A, AM62A-Q1, AM62D, AM62D-Q1, AM62P, AM62P-Q1 Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 4 LDO 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 10 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Power Sequencing, Power good, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200, 4400 Processor series Sitara
Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62A, AM62A-Q1, AM62D, AM62D-Q1, AM62P, AM62P-Q1 Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 4 LDO 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 10 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Power Sequencing, Power good, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200, 4400 Processor series Sitara
VQFN-HR (RAH) 36 30 mm² 6 x 5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电源:3V 至 5.5V
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
    • HBM 分类等级 2
    • CDM 分类等级 C4A
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO26262 系统设计的文档
    • 可提供用于 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
    • 适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
    • 看门狗(触发或问答)
    • 误差信号监控器(电平或 PWM)
    • 温度警告和热关断
    • 电压监测器内置自检
  • BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V(双相输出为 0.5V 至 1.2V)
    • 输出电流:5.5A(单相),10A(双相)
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:2.4A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • 两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:400mA
  • 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:300mA
  • 6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
  • OTP 可配置电源序列
  • 36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电源:3V 至 5.5V
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
    • HBM 分类等级 2
    • CDM 分类等级 C4A
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO26262 系统设计的文档
    • 可提供用于 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
    • 适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
    • 看门狗(触发或问答)
    • 误差信号监控器(电平或 PWM)
    • 温度警告和热关断
    • 电压监测器内置自检
  • BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V(双相输出为 0.5V 至 1.2V)
    • 输出电流:5.5A(单相),10A(双相)
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:2.4A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • 两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:400mA
  • 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:300mA
  • 6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
  • OTP 可配置电源序列
  • 36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm

TPS65222-Q1 器件满足各种安全相关的应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种汽车应用。该器件具有四个直流/直流降压 (BUCK) 转换器,其中两个可用于双相配置。此外,该器件具有三个低压降 (LDO) 稳压器,这些稳压器也可用作负载开关。

TPS65222-Q1 器件满足各种安全相关的应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种汽车应用。该器件具有四个直流/直流降压 (BUCK) 转换器,其中两个可用于双相配置。此外,该器件具有三个低压降 (LDO) 稳压器,这些稳压器也可用作负载开关。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

提供安全信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65222-Q1 具有 4 个 BUCK 和 3 个 LDO、适用于 安全相关 应用的电源管理 IC (PMIC) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 15日
设计指南 采用 TPS6522430-Q1 和 TPS6522230-Q1 的 Sitara AM62AQ1、AM62P-Q1 和 AM62D-Q1 电源设计 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 29日
产品概述 为 AM62Px 器件供电的 PMIC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 18日

设计与开发

电源解决方案

了解包含 TPS65222-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 评估模块

TPS65224Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置 TPS6522x 电源管理 IC。板载器件为 TPS6522430-Q1,其降压转换器具有 2+1+1 相配置,具有一个 10A 输出和两个 2A 输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

PMIC-RTOS-DRIVERS RTOS and Bare-Metal Drivers for Texas Instruments Power Managment ICs

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RAH) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频