TPS650362-Q1

预发布

适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC

产品详情

Processor supplier OmniVision, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.7 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Processor supplier OmniVision, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.7 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RAY) 24 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 35V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供帮助实现符合 ISO26262 和 IEC61508 标准的系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 看门狗(触发或 Q&A)、错误信号监控器
    • 温度警告和热关断
  • 宽输入电压降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低输入电压降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
  • 具有可湿性侧面的 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 35V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供帮助实现符合 ISO26262 和 IEC61508 标准的系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 看门狗(触发或 Q&A)、错误信号监控器
    • 温度警告和热关断
  • 宽输入电压降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低输入电压降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
  • 具有可湿性侧面的 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN 封装

TPS65036x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。

TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (3.5mm × 3.5mm)。

支持的特定可订购器件型号如下:

TPS65036xyyRAYRQ1,其中:

TPS65036x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。

TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (3.5mm × 3.5mm)。

支持的特定可订购器件型号如下:

TPS65036xyyRAYRQ1,其中:

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他文档。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65036x-Q1 汽车摄像头、雷达和 MCU PMIC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 26日
应用手册 TPS6503xx-Q1 Orderable Part Number (OPN)规范化指导 2026年 3月 10日
应用手册 面向车载充电器中的功能安全:设计方法和元件概述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS650360EVM — TPS650360 评估模块

TPS650360EVM 是一款适用于 TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650366-Q1、TPS650367-Q1 和 TPS650368 电源管理 IC (PMIC) 器件的评估模块 (EVM)。该 EVM 包括板载 USB-to-I²C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。
TI.com 上无现货
驱动程序或库

PMIC-RTOS-DRIVERS RTOS and Bare-Metal Drivers for Texas Instruments Power Managment ICs

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RAY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频