Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES
SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 06 十月 2015
lock
SigCon Architect Repeater Profiles v1.1 (zip)
— 37681 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR412
—
具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
DS160PR421
—
具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
DS160PR810
—
PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
DS160PR822
—
具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
DS160PT801
—
PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
DS160UP822
—
具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
DS320PR810
—
PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
DS320PR822
—
具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
SN75LVPE3410
—
PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
TMUXHS4412
—
4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定